T6360 - Termostati on-off ambiente per usi generali
 |
| Termostati ambiente meccanici, On-Off, da montare a parete. Per carichi a 230V/50Hz. Per riscaldamento e o raffreddamento. Dotati d'interruttore On-Off e spia su alcuni modelli. |
| Per controllo di valvole di zona, pompe di circolazione, ventilatore di fan-coil ad una velocità ecc. Possibilità di comando di ventilatore a tre velocità con l'adozione della basetta opzionale Q6360A1025. |
|
| Approvazioni |
CE |
| Classe di Protezione |
IP30 |
| Tipo di contatto/Portata |
SPDT 230 Vca, terminale per riscaldamento 10 A resistivi, 3 A induttivi; terminale per raffreddamento 6 A resistivi, 2 A induttivi |
| Sezione max. dei cavi |
4 mm2 |
| Campo di regolazione di temperatura |
10 ... 30 oC |
| Differenziale fisso |
1 oC |
| Elemento sensibile |
Ad espansione di gas |
| Posizione elemento sensibile |
incorporato |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. o Raff. |
| Lingua delle istruzioni |
Multilingua |
| Messa a terra |
doppio isolamento |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
83 mm | 83 mm | 40 mm |
| Informazioni supplementari |
Alcuni modelli sono dotati d'interruttore On-Off, altri di spia di presenza tensione, da collegare secondo le esigenze.
| • |
Il termostato T6360A1152 è del tutto identico a T6360A1004, ma con scala ingrandita |
|
| Descrizione | Modello |
| Spine per limitare il campo di temperatura (20 pezzi) | F42006646-001 | | Coperchio opaco antimanomissione per la manopola del setpoint (non utilizzabile con T6360C) | F42007110-001 | | Coperchio trasparente antimanomissione per la manopola del setpoint (non utilizzabile con T6360C) | F42007110-002 | | Soppressore di interferenze elettromagnetiche (ved. specifica tecnica) | R42008744-001 |
|