XE70 - Termostato per fan-coil a 2 tubi a 3 velocitą, commutazione E/I centralizzata
 |
| T6373A1157, termostato ambiente elettromeccanico, On-Off, a 230V/50Hz. Per controllo della temperatura ambiente in sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria con unitą a fan-coil a due tubi, dotate di ventilatore a 3 velocitą, senza valvola On-Off. E' fornito con interruttore On-Off e selettore di velocitą 1-2-3. |
| Per controllo automatico del ventilatore con commutazione centralizzata estate-inverno. Con elemento sensibile di temperatura a membrana ad espansione di gas. Viene montato a parete o sull'unitą. |
|
| Approvazioni |
CE |
| Classe di Protezione |
IP30 |
| Tipo di contatto/Portata |
SPDT (in deviazione), per carico a 230V/50Hz. Portata di corrente complessiva: 4 A su carico resistivo; 2 A su carico induttivo |
| Sezione max. dei cavi |
1,5 mm2 |
| Campo di regolazione di temperatura |
10 ... 30 oC |
| Differenziale fisso |
2 oC |
| Elemento sensibile |
Ad espansione di gas |
| Posizione elemento sensibile |
incorporato |
| Anticipatore termico |
no |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. + Raff. |
| Uscita di controllo on-off |
1 x SPDT |
| Funzioni manuali |
Interruttore on/off |
| Selettore di velocitą |
1/2/3 |
| Ventilatore automatico o continuo |
automatico |
| Lingua delle istruzioni |
Multilingue |
| Messa a terra |
doppio isolamento |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
130 mm | 85 mm | 40 mm |
| Modello |
T6373A1157  |
| Descrizione | Modello |
| Set di spine, per limitare la variazione del setpoint (20 pezzi, opzionali) | F42006646-001 |
|