XE70 - Termostati per piccole pompe di calore e condizionatori
 |
| Serie Xe70, termostati ambiente elettromeccanici, On-Off, a 230V/50Hz. Per controllo della temperatura ambiente in sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria. Sono fornibili con interruttore On-Off, commutatore Heat-Cool e selettore di velocità 1-2-3. |
| Per il controllo di ventilatori, compressori, valvole per l'inversione del ciclo, riscaldatori ausiliari in unità split, pompe di calore e piccole unità di trattamento aria. Con elemento sensibile di temperatura a membrana ad espansione di gas. Vengono montati a parete o sull'unità. |
|
| Approvazioni |
CE |
| Classe di Protezione |
IP30 |
| Tipo di contatto/Portata |
SPDT (in deviazione), per carico a 230V/50Hz. Portata di corrente complessiva: 4 A su carico resistivo; 2 A su carico induttivo |
| Sezione max. dei cavi |
1,5 mm2 |
| Campo di regolazione di temperatura |
10 ... 30 oC |
| Differenziale fisso |
1 oC |
| Elemento sensibile |
Ad espansione di gas |
| Posizione elemento sensibile |
incorporato |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. + Raff. |
| Lingua delle istruzioni |
Multilingue |
| Messa a terra |
doppio isolamento |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
130 mm | 85 mm | 40 mm |
| Informazioni supplementari |
T6376B1004, T6377B1003, T6377B1011 sono adatti per pompe di calore con valvola di inversione. T6376B1004, T6377B1045, sono adatti per condizionatori |
| Anticipatore termico | Uscita di controllo on-off | Uscita addizionale | Funzioni manuali | Selettore di velocità | Ventilatore automatico o continuo | Con selettore Caldo-Freddo | Modello |
| • | ventil.+ compress.+ batt. elet. | valvola inv. ciclo | — | auto/cont. | auto o cont. | Risc./off/Raff. | T6376B1004 | | • | compressorre | valvola inv. ciclo | Interruttore on/off | 1/2/3 | continuo | Ris./Vent./Raf.. | T6377B1003  | | — | ventilat. + compress. | valvola inv. ciclo | — | 1/2/3+auto/cont. | auto o cont. | Risc./off/Raff. | T6377B1011  | | • | ventil.+ compress.+ batt. elet. | — | — | 1/2/3+auto/cont. | auto o cont. | Risc./off/Raff. | T6377B1045  |
| Descrizione | Modello |
| Spine per limitare il campo di temperatura (set di 20 pezzi) | F42006646-001 |
|