Honeywell
Honeywell Europe
Inizio Catalogo
Ricerca Prodotto
Mappa del sito
Modello
Aiuto
Prodotti per il Comfort
3. Riscaldamento centralizzato a piu' circuiti
Accessori per sistemi analogici e digitali
AF20 - Sensore di temperatura esterna, NTC20K
VF20 - Sensore di temperatura per acqua, con guaina e a contatto, NTC20K
KTF20 - Sonda di temperatura per acqua senza guaina, NTC20K
H7012 - Sensore di umidità relativa e temperatura ambiente
T7414 - Sonda di temperatura a contatto PTC
CLOCK - Orologi programmatori analogici per usi generali
T7414 - Sonda di temperatura a contatto PTC
Approvazioni
IEC751 classe B
Classe di Protezione
IP54
Elemento sensibile
Pt1000
Campo di temperatura
0 ... 110
o
C
Posizione di montaggio
A contatto tubazione
Numero di morsetti
2
Modello
T7414C1012