T7720A - Testa termostatica per radiatori, Rondostat
 |
Rondostat, testa termostatica digitale, programmabile, è un regolatore di temperatura per radiatori. Integra in un solo dispositivo un sensore di temperatura ambiente, un ricevitore-regolatore ed un motore, alimentati a batterie. Per valvola termostatizzabile da radiatore con attacco M30 x 1,5 e dimensione d'innesto di 11 mm. (Vedere specifica relativa alla valvola). Informazioni generali:
| • |
Programmazione individuale di temperatura su due livelli, Comfort-Economy, e 4 intervalli giornalieri, distinti per ciascun giorno della settimana. |
| • |
Modifica temperature ed orari per mezzo di manopola. |
| • |
Ampio visore digitale per l'indicazione della temperatura impostata, il diagramma grafico degli interventi orari e i codici di autodiagnosi |
| • |
Autoadattamento della corsa al corpo valvola durante l'avviamento del rondostat |
| • |
Modifica temporanea della temperatura programmata per mezzo della manopola, con possibilità di disattivazione in presenza, ad esempio, di bambini |
| • |
Funzione di finestra aperta, con chiusura della valvola, per impedire inutili trasmissioni di calore all'esterno |
| • |
Funzione antigelo. In condizione di esclusione programmata o manuale del riscaldamento, rondostat tende a mantenere una temperatura minima di 6°C |
| • |
La funzione antigrippaggio, riavvia il motore, con cadenza settimanale, azionando la valvola, impedendo così i rischi di bloccaggi dovuti al calcare. |
|
|
| Approvazioni |
CE |
| Batterie |
(2 x AA) escluse |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
82 mm | 52 mm | 95 mm |
| Colore |
grigio chiaro |
| Campo di regolazione di temperatura |
8 ... 28 oC |
| Modello |
T7720A1007  |
|