TM200 - Miscelatore termostatico con protezione antiscottature
I miscelatori termostatici TM200 provvedono al controllo della temperatura dell'acqua e sono impiegati per: il controllo centralizzato di unità di distribuzione acqua calda o per controllo localizzato nei pressi dei punti di utilizzo. Oppure per impieghi con unità ad acqua calda riscaldata con pannelli solari con doppia fonte di energia. In sistemi di riscaldamento con pannelli a pavimento o per limitare le temperature di ritorno alla caldaia.
Nei sistemi con acqua calda sanitaria deve essere installato anche l'accessorio KB191 con funzione di ammortizzatore idraulico e valvola di non ritorno per impedire la circolazione di acqua fredda.
Fluido
Acqua
Materiale del corpo
ottone
Mass. temperatura del fluido
90 oC
Campo di regolazione di temperatura
30 ... 60 oC
Informazioni supplementari
•
Elemento di rilevazione termica di elevata sensibilità anche alle piccole portate.
•
Semplice impostazione delle temperature richieste dell'acqua
•
Protezione antiscottature - l'ingresso dell'acqua calda è automaticamente chiuso se manca l'acqua fredda purchè la temperatura dell'acqua calda in ingresso sia almeno 10 K superiore al valore della temperatura impostata per la miscela dell'acqua.
•
L'ingresso dell'acqua fredda è automaticamente chiuso in mancanza di acqua calda.
TM200 - Miscelatore termostatico con attacchi filettati esterni 3/4 "
Tipo di attacchi
Codice EAN
Modello
filettatura esterna
4019837036980
TM200-3/4A
TM200 - Miscelatore termostatico con raccordi a saldare da 22 mm
Tipo di attacchi
Codice EAN
Modello
brasatura
4019837036997
TM200-3/4B
Accessori
Descrizione
Modello
Accessorio ammortizzatore idraulico e valvola di non ritorno