Honeywell
Honeywell Europe
Inizio Catalogo
Ricerca Prodotto
Mappa del sito
Modello
Aiuto
Prodotti per il Comfort
6. Valvole e Attuatori
Valvole Lineari
V5078B - Valvole lineari a 3 vie filettate, PN 16
V5832A - Valvole a 2 vie per Fan Coil PN16, otturatore a piattello DN15/20
V5833A - Valvole a 3 vie per Fan Coil PN16, DN15/20
V5833C - Valvole a 3 vie per Fan Coil con bypass PN16, otturatore piatto DN15/20
V135 - Valvole a 3 vie, attacchi filettati, PN 16
V136 - Valvole lineari a 2 vie, filettate, PN16
V135 - Valvole a 3 vie, attacchi filettati, PN 16
Valvola di regolazione per attuatori o attuatori termostatici
Per regolazione ambiente individuale e unità fan coil; acqua calda/fredda
Tipo di valvola
valvola a 3 vie miscelatrice/deviatrice
Materiali
Corpo in ottone RG5, stelo in acciaio inox, otturatore in polisulfone
Azione
L'estensione dello stelo apre A-AB
Pressione differenziale con motore da 90N
1000 kPa
Corsa
2 mm
Temp. del fluido
2 ... 120
o
C
Pressione
PN16
Caratteristica della portata
lineare
Informazioni supplementari
Le valvole sono fornite con volantino manuale
Filettatura interna
Dim. DN
Diametro dell'attacco
Kvs
Tipo di attacchi
Modello
mm
inch
15
G
2,8
filettatura interna
V135-1/2B
20
G
3,2
filettatura interna
V135-3/4B
25
G1
5
filettatura interna
V135-1B
32
G1
5
filettatura interna
V135-11/4B
Filettatura esterna
Dim. DN
Diametro dell'attacco
Kvs
Tipo di attacchi
Modello
mm
inch
15
R
2,8
filettatura esterna
V135-1/2C
20
R
3,2
filettatura esterna
V135-3/4C
25
R1
5
filettatura esterna
V135-1C
32
R1
5
filettatura esterna
V135-11/4C
Descrizione
Modello
Attuatore termico da 90 N
MT4