Honeywell
Honeywell Europe
Inizio Catalogo
Ricerca Prodotto
Mappa del sito
Modello
Aiuto
Prodotti per il Comfort
6. Valvole e Attuatori
Valvole Lineari
V5078B - Valvole lineari a 3 vie filettate, PN 16
V5832A - Valvole a 2 vie per Fan Coil PN16, otturatore a piattello DN15/20
V5833A - Valvole a 3 vie per Fan Coil PN16, DN15/20
V5833C - Valvole a 3 vie per Fan Coil con bypass PN16, otturatore piatto DN15/20
V135 - Valvole a 3 vie, attacchi filettati, PN 16
V136 - Valvole lineari a 2 vie, filettate, PN16
V136 - Valvole lineari a 2 vie, filettate, PN16
Valvola di regolazione per attuatori o attuatori termostatici
Per teleriscaldamento, per regolazione ambiente individuale e unità fan coil; acqua calda/fredda
Tipo di valvola
Valvola a 2 vie
Materiali
Corpo e otturatore in ottone, stelo in acciaio inox
Azione
diretta, normalmente aperta
Pressione differenziale con motore da 90N
600 kPa
Corsa
2,5 mm
Temp. del fluido
2 ... 120
o
C
Pressione
PN16
Tipo di attacchi
filettatura interna
Caratt. di portata
equipercentuale
Filettatura interna
Dim. DN
Diametro dell'attacco
Kvs
Modello
mm
inch
15
G 1/2
1
V136-15B
25
G1
2,5
V136-25B
Descrizione
Modello
Attuatore termico da 90 N
MT4