V4043, V8043 - Valvole a 2 vie motorizzate, con ritorno a molla, PN 8.6
 |
| Valvole elettriche motorizzate a due vie per controllo On/Off, con ritorno a molla e segnale di comando a due fili. |
|
| Temp. del fluido |
5 ... 93 oC |
| Segnale di controllo |
2-pt |
| Mancanza tensione |
valvola chiusa |
| Fina corsa |
1 |
| Tempo |
10 s |
| Lunghezza cavo |
1 m |
| Tipo di attacchi |
filettatura interna |
| Informazioni supplementari |
Pressione Statica PN = 8,6 |
| Alimentazione | Diametro degli attacchi | Kvs | Massima pressione differenziale | Interruttore ausiliario tipo/portata | Modello |
| Vac | VA | inch | | kPa | | |
| 230 | 8 | 1/2 | 3 | 135 | SPDT 230V, 2,2A | V4043H1130  | | 230 | 8 | 3/4 | 6,9 | 55 | SPDT 230V, 2A | V4043H1114  | | 230 | 8 | 3/4 | 8,1 | 55 | SPDT 230V, 2,2A | V8043G1091  | | 24 | 8 | 1 | 6,9 | 55 | SPDT 230V, 2,2A | V4043H1122  |
|