V4044, V8044 - Valvole a 3 vie motorizzate, con ritorno a molla, PN 8.6
 |
| Valvole elettriche motorizzate a tre vie per controllo On/Off, con ritorno a molla e segnale di comando a due fili. |
|
| Temp. del fluido |
5 ... 93 oC |
| Segnale di controllo |
2-pt |
| Mancanza tensione |
valvola chiusa |
| Tempo |
10 s |
| Informazioni supplementari |
Pressione Statica PN = 8,6 |
| Alimentazione | Lunghezza cavo | Diametro degli attacchi | Kvs | Massima pressione differenziale | Interruttore ausiliario tipo/portata | Tipo di attacchi | Modello |
| Vac | VA | m | inch | | kPa | | | |
| 24 | 8 | 1 | 3/4 | 6 | 68 | — | filettatura interna | V8044F1001  | | 24 | 8 | 1 | 1 | 8,1 | 55 | — | filettatura interna | V8044F1043  |
| Alimentazione | Lunghezza cavo | Diametro degli attacchi | Kvs | Massima pressione differenziale | Interruttore ausiliario tipo/portata | Tipo di attacchi | Modello |
| Vac | VA | m | inch | | kPa | | | |
| 24 | 8 | 1 | 3/4 | 6 | 68 | — | filettatura interna | V4044C1189  | | 230 | 8 | 1 | 1 | 8,1 | 55 | — | filettatura interna | V4044C1312  | | 230 | 8 | 1 | 3/4 | 6 | 68 | — | filettatura interna | V4044C1353  | | 24 | 8 | 0,0081 | 8,1 | 6 | 68 | — | filettatura esterna | V4044C1338  | | 24 | 8 | 1 | 3/4 | 6 | 68 | SPDT 230V, 2A | filettatura interna | V4044F1000  | | 230 | 8 | 1 | 1 | 8,1 | 55 | SPDT 230V, 2A | filettatura interna | V4044F1034  |
|