V5078B - Valvole lineari a 3 vie filettate, PN 16
 |
| V5078, valvole lineari a 3 vie filettate, miscelatrici PN16. Miscelano l'acqua di caldaia o dello scambiatore con quella di ritorno del riscaldamento, regolando così la temperatura di mandata al valore richiesto dal regolatore di temperatura. |
| Per piccoli impianti di riscaldamento centralizzato. Anche per teleriscaldamento a bassa pressione entro i limiti specificati. Possono essere impiegate come valvole deviatrici. |
|
| Tipo di valvola |
3-vie mix. |
| Materiali |
Corpo in ottone RG5, stelo e otturatore in acciaio inox |
| Azione |
diretta con ritorno a molla, normalmente chiusa la via B-AB |
| Pressione differenziale con motore da 180N |
1000 kPa |
| Corsa |
8 mm |
| Pressione |
PN16 |
| Tipo di attacchi |
filettatura interna ISO228 |
| Informazioni supplementari |
Le valvole V5078 sono utilizzabili con gli attuatori elettrici lineari M7410L7006, dotati di fine-corsa: l'anello adattatore 0903403 deve essere ordinato a parte |
|