V5442A - Valvole rotative a 4 vie filettate PN6, Serie Corona
 |
| V5442, valvole rotative miscelatrici a 4 vie filettate, Serie Corona, PN6. Miscelano l'acqua di caldaia con quella di ritorno del riscaldamento, regolando così la temperatura di mandata al valore richiesto dal regolatore di temperatura. |
| Per impianti di riscaldamento centralizzato, nel settore domestico residenziale. Sono impiegate con acqua per circuito chiuso anche in miscela con glicole al 50% secondo VDI2035. |
|
| Tipo di valvola |
4-vie a settore mix. compatta |
| Tipo di fluido |
acqua |
| Materiali |
Corpo in ghisa, parti interne cromate |
| Premistoppa |
Tenuta con doppio O-ring |
| Angolo di rotazione |
90 o |
| Temp. del fluido |
2 ... 110 oC |
| Pressione |
PN6 |
| Tipo di attacchi |
filettatura interna |
| Delta P massima |
100 kPa |
| Coppia per il max. delta P |
7 Nm |
| Informazioni supplementari |
Le valvole V5442A sono utilizzabili con gli attuatori elettrici bidirezionali M6063A, M6063L, senza necessità di ulteriori accessori. |
| Descrizione | Modello |
| Kit completo di O-ring | 071161035 |
|