Honeywell
Honeywell Europe
Inizio Catalogo
Ricerca Prodotto
Mappa del sito
Modello
Aiuto
Prodotti per il Comfort
6. Valvole e Attuatori
Valvole di zona
V4043, V8043 - Valvole a 2 vie motorizzate, con ritorno a molla, PN 8.6
V4044, V8044 - Valvole a 3 vie motorizzate, con ritorno a molla, PN 8.6
VC6613A - Valvole a 2 vie motorizzate, senza ritorno a molla, PN 20
VC6613M - Valvole a 3 vie motorizzate, senza ritorno a molla, PN 20
VC6613A - Valvole a 2 vie motorizzate, senza ritorno a molla, PN 20
Serie VC, valvole elettriche motorizzate a due vie per controllo On/Off e segnale di comando a tre fili.
Per riscaldamento domestico a zone e per raffreddamento (previa protezione per la condensa).
Classe di Protezione
IP40
Indicazione di posizione
sì
Temp. del fluido
1 ... 95
o
C
Pressione
PN20
Tempo
7,2 s
Fina corsa
1
Lunghezza cavo
1 m
Massima pressione differenziale
400 kPa
Interruttore ausiliario tipo/portata
SPDT 230V, 1 A
Tipo di attacchi
filettatura interna
Alimentazione
230 Vac | 8 VA
Informazioni supplementari
Corpo in bronzo, parti interne in materiale sintetico. Inserto valvole unificato da 1/2 ad 1", sostituibile
•
Dotate di comando manuale
•
Attuatore estraibile dal corpo valvola
•
Per l'apertura e chiusura richiedono un contatto in deviazione (SPDT)
VC6613A - Valvole a 2 vie motorizzate
Kvs
Diametro degli attacchi
Modello
inch
3
1/2
VC6613AF1000
5,3
3/4
VC6613AJ1000
6
1
VC6613AP1000
Ricambi
Descrizione
Modello
Inserto per corpo valvola a 2 vie da 1/2 ad 1"
VCZZ1000
Inserto per corpo valvola a 3 vie da 1/2 ad 1"
VCZZ6000
Motore di ricambio con interruttore ausiliario e cavo da 1 m. 230V/50Hz
VC6613ZZ00
Motore di ricambio senza interruttore ausiliario e cavo da 1 m. 230V/50Hz
VC6013ZZ00
Motore di ricambio con interruttore ausiliario e cavo da 1 m. 24V/50Hz
VC2611ZZ00
Motore di ricambio senza interruttore ausiliario, con morsetti Molex 230V/50Hz
VC6012ZZ00