VC6613M - Valvole a 3 vie motorizzate, senza ritorno a molla, PN 20
 |
| Serie VC, valvole elettriche motorizzate a tre vie per controllo On/Off e segnale di comando a tre fili. |
| Valvole a tre vie deviatrici/miscelatrici per riscaldamento domestico a zone, per raffreddamento previa protezione per la condensa e per precedenza acqua calda sanitaria. |
|
| Classe di Protezione |
IP40 |
| Indicazione di posizione |
sì |
| Temp. del fluido |
1 ... 95 oC |
| Pressione |
PN20 |
| Tempo |
7,2 s |
| Fina corsa |
1 |
| Lunghezza cavo |
1 m |
| Massima pressione differenziale |
400 kPa |
| Interruttore ausiliario tipo/portata |
SPDT 230V, 1 A |
| Alimentazione |
230 Vac | 8 VA |
| Informazioni supplementari |
Corpo in bronzo, parti interne in materiale sintetico.
Inserto valvole unificato da 1/2 ad 1", sostituibile
| • |
Dotate di comando manuale |
| • |
Attuatore estraibile dal corpo valvola |
| • |
Possono essere utilizzate per miscelare e per deviare il flusso |
| • |
Per l'apertura e chiusura richiedono un contatto in deviazione (SPDT) |
|
| Kvs | Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Modello |
| | | inch | |
| 3,4 | filettatura interna | 1/2 | VC6613ME6000  | | 7 | filettatura interna | 3/4 | VC6613MH6000  | | 7,7 | filettatura interna | 1 | VC6613MP6000  | | 7 | filettatura esterna | 3/4 | VC6613MG6000  | | 7,7 | filettatura esterna | 1 | VC6613MQ6000  |
| Descrizione | Modello |
| Inserto per corpo valvola a 2 vie da 1/2 ad 1" | VCZZ1000 | | Inserto per corpo valvola a 3 vie da 1/2 ad 1" | VCZZ6000 | | Motore di ricambio con interruttore ausiliario e cavo da 1 m. 230V/50Hz | VC6613ZZ00 | | Motore di ricambio senza interruttore ausiliario e cavo da 1 m. 230V/50Hz | VC6013ZZ00 | | Motore di ricambio con interruttore ausiliario e cavo da 1 m. 24V/50Hz | VC2611ZZ00 | | Motore di ricambio senza interruttore ausiliario, con morsetti Molex 230V/50Hz | VC6012ZZ00 |
|