VF20 - Sensore di temperatura per acqua, con guaina e a contatto, NTC20K
VF20, sensore di temperatura per acqua a variazione di resistenza. Per montaggio a contatto o da immersione, secondo il modello selezionato.
Per la misura e la regolazione della temperatura dell'acqua di mandata di riscaldamento, con le centraline climatiche tipo Smile-SDC e regolatori Honeywell-Centra.
Classe di Protezione
IP30
Elemento sensibile
NTC20k
Campo di temperatura
0 ... 110 oC
Numero di morsetti
2
VF20T - Sensore di temperatura per acqua, con guaina
Posizione di montaggio
Materiale della guaina d'immersione
Filettatura della guaina ad immersione
Lungh. d'immers.
Modello
mm
Su tubazione
rame
R1/2"
135
VF20T
VF20A - Sensore di temperatura a contatto, per acqua