Z11AS - Motore per lavaggio automatico filtri flangiati serie 'S'
 |
| Il motore Z11AS per il lavaggio automatico in controcorrente provvede alla completa pulizia dei filtri, dei filtri combinati, dei gruppi di alimentazione e distribuzione acqua Honeywell Braukmann. I programmi di lavaggio sono regolabili in sedici intervalli da quattro minuti a tre mesi. Il motore Z11AS ha una funzione di esecuzione d'emergenza in caso di mancanza dell'alimentazione elettrica ed offre la possibilità di funzionamento manuale del lavaggio in controcorrente. Sono disponibili delle connessioni opzionali per il pressostato differenziale, per il controllo ed il monitoraggio remoto. |
| Usare il motore per il lavaggio in controcorrente Z11AS per i filtri ed i filtri combinati HS10, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C, FN09 (fino al 1996), F76-F e F76S-F |
|
| Approvazioni |
CE |
| Materiale del corpo |
materiale sintetico |
| Mass. temperatura del fluido |
70 oC |
| Autonomia batteria |
circa 3 anni |
| Lunghezza cavo |
1,5 m |
| Informazioni supplementari |
Quattro batterie a celle alcaline tipo LR6-1.5 V-Mignon/AA (Batterie non fornite con l'apparecchio), per gli intervalli di tempo da 4 minuti a 3 mesi
| • |
Pulsante per una facile impostazione degli intervalli di tempo |
| • |
Pulsante per il funzionamento manuale del lavaggio controcorrente |
| • |
Indicatore LED dell'intervallo di tempo impostato |
| • |
Indicatore LED del numero di clidi di lavaggio controcorrente effettuati |
| • |
Le impostazioni sono mantenute anche in mancanza di alimentazione elettrica |
|
| Descrizione | Modello |
| 230 V, 50/60 Hz, 10 W, con connettore elettrico Schuko | Z11AS-1/2A  | | 24 V, 50/60 Hz, 10 W, senza connettore elettrico | Z11AS-1/2B  |
| Descrizione | Modello |
| 230 V, 50/60 Hz, 10 W, con connettore elettrico Schuko | Z11AS-1A  | | 24 V, 50/60 Hz, 10 W, senza connettore elettrico | Z11AS-1B  |
|