Z11S - Motore per lavaggio automatico filtri filettati serie 'S'
 |
| Il motore Z11S per il lavaggio automatico controcorrente provvede alla pulizia automatica dei filtri, dei filtri combinati e dei gruppi d'alimentazione e distribuzione acqua Honeywell Braukmann. I programmi di lavaggio controcorrente sono regolabili in sedici intervalli fra quattro minuti e tre mesi. Il motore Z11S ha una funzione di esecuzione d'emergenza in caso di mancanza dell'alimentazione elettrica che offre la possibilità di funzionamento manuale del lavaggio controcorrente. Sono disponibili le connessioni elettriche per il pressostato differenziale, il controllo e monitoraggio remoto. |
| Usare il motore di lavaggio in controcorrente Z11S per i filtri ed i filtri combinati HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C, FN74C e FN09S, F76S. |
|
| Approvazioni |
CE |
| Materiale del corpo |
materiale sintetico |
| Mass. temperatura del fluido |
70 oC |
| Autonomia batteria |
Circa 3 anni |
| Lunghezza cavo |
1,5 m |
| Informazioni supplementari |
Quattro batterie a celle alcaline tipo LR6-1.5 V-Mignon/AA (Batterie non fornite con l'apparecchiatura), per tempi d'intervallo da 4 minuti a 3 mesi
| • |
Pulsante per una facile impostazione degli intervalli |
| • |
Pulsante per funzionamento manuale del lavaggio controcorrente |
| • |
Indicatore LED per tempo d'intervallo impostato |
| • |
Indicatore LED del numero di cicli di lavaggio controcorrente effettuati |
| • |
Le impostazioni sono mantenute anche in mancanza dell'alimentazione elettrica |
|
| Descrizione | Modello |
| 230 V, 50/60 Hz, 10 W, con connettore elettrico Schuko | Z11S-A  | | 24 V, 50/60 Hz, 10 W, senza connettore elettrico | Z11S-B  |
|