Z74S - Motore per lavaggio automatico filtri filettati, alimentato a batterie
 |
| Il motore Z74S provvede all'apertura automatica dello scarico dei filtri con lavaggio in controcorrente, permettendone la pulizia programmata. L'intervallo di pulizia e prefissato in 45 giorni. Z74S contiene una funzione di sicurezza che impedisce il tentativo di apertura dello scarico quando le batterie cominciano ad esaurirsi, con l'emissione di un segnale acustico per la durata di circa due giorni. |
| Z74S trovano impiego con i filtri e filtri-riduttori HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C, FN74C, FN09S, F76S. |
|
| Approvazioni |
CE |
| Materiale del corpo |
materiale sintetico |
| Mass. temperatura del fluido |
40 oC |
| Autonomia batteria |
Circa un anno |
| Informazioni supplementari |
Z74S necessitano di 3 batterie LR6 da 1,5 V misura AA tipo alkaline-manganese (Le batterie non sono fornite con il prodotto)
| • |
La connessione a baionetta non richiede attrezzi supplementari |
| • |
Meccanismo di arresto in caso di batterie scariche |
| • |
Intervallo di lavaggio di 45 giorni, stabilito in fabbrica |
| • |
Funzionamento a batterie |
| • |
Realizzato con soppressione elettrica integrale |
|
| Modello |
Z74S-A  |
|