ZR - Valvole rotative a 4 vie flangiate PN6, Serie Grey-line
ZR, valvole rotative miscelatrici a 4 vie flangiate, Serie Grey-line, PN6. Miscelano l'acqua di caldaia con quella di ritorno del riscaldamento, regolando così la temperatura di mandata al valore richiesto dal regolatore di temperatura.
Per impianti di riscaldamento centralizzato, nel settore domestico residenziale. Sono impiegate con acqua per circuito chiuso anche in miscela con glicole al 50% secondo VDI2035.
Tipo di valvola
a 4 vie rotativa mix.
Tipo di fluido
acqua
Materiali
Corpo in ghisa, parti interne cromate
Premistoppa
Tenuta con doppio O-ring
Angolo di rotazione
90 o
Temp. del fluido
2 ... 130 oC
Pressione
PN6
Tipo di attacchi
flange DIN2531
Informazioni supplementari
Le valvole ZR sono utilizzabili con gli attuatori elettrici bidirezionali M6061A, M6061L, senza necessità di ulteriori accessori.