Hometronic - bezprzewodowy system sterowania
 |
| Zasada działania. System wykorzystuje sygnał radiowy wysyłany z centrali Hometronic Manager do sterowania urządzeniami wykonawczymi tj. głowica grzejnikowa, moduł oświetlenia, moduł żaluzji, regulator ogrzewania podłogowego, moduł załączający. W centrali Hometronic zaprogramowane są informacje o pożądanej temperaturze w pomieszczeniach, pozycji żaluzji, stanie oświetlenia lub załączenia urządzeń elektrycznych. Ponadto system posiada możliwość zdefiniowania programów dla poszczególnych pomieszczeń i różnych okoliczności jak np.: wyjazd na wakacje, przyjście gości, wyjście na określony czas itp. |
| System może być zastosowany w wielu obiektach: domkach jednorodzinnych, apartamentach w domach wielorodzinnych, małych obiektach użytkowych tj. pensjonaty, motele, biura itp. |
| Zakres działania. Indywidualne sterowanie temperaturą w 16 pomieszczeniach ogrzewanych systemem grzejnikowym lub/i podłogowym, sterowanie oświetleniem, żaluzjami i urządzeniami elektrycznymi do 32 odbiorników. Maksymalna odległość pomiędzy centralą a urządzeniami wykonawczymi nie większa niż 25-30 m |
Zalety systemu.
| • |
Oszczędność zużycia energii cieplnej i elektrycznej dzięki zróżnicowanym programom dla ogrzewania, oświetlenia. |
| • |
System dzięki komunikacji radiowej (częstotliwość 433 i 838 MHz)nie wymaga szczególnego okablowania. |
| • |
Wszystkie funkcje systemu realizowane poprzez centralę sterującą. |
| • |
System współpracuje również z systemami alarmowymi, umożliwia sterowanie np. systemem podlewania lub załącza różne urządzenia codziennego użytku. |
| • |
Możliwość uruchomienia funkcji symulacji obecności użytkowników w domu poprzez odtworzenie zachowania się oświetlenia z okresu ostatniego tygodnia. |
| • |
Sygnał radiowy posiada moc mniejszą niż 1 W czyli ok. 2000 razy słabszy niż sygnał telefonu komórkowego. |
|
|
| Opis produktu |
Centrala Hometronic Manager do sterowania temperaturą w 16 pomieszczeniach oraz maks. 32 odbiornikami tj. żaluzje, oświetlenie, urządzenia elektryczne. Możliwość współpracy z systemem CMzone. |
| Typ |
HCM200D  |
| Opis | Typ |
| Elektroniczna głowica grzejnikowa sterowana sygnałem radiowym z centrali HCM200D | HR80 |
| Regulator strefowy do sterowania ogrzewaniem podłogowym w 5 strefach grzewczych (wymagana antena zewnętrzna HRA80) | HCE80 |
| Moduł żaluzji: Bezprzewodowy moduł do płynnego sterowania pracą żaluzji , rolet, markiz, pochylenia piór w zalezności od nasłonecznienia | HA30 |
| Moduł ściemniający: Bezprzewodowy moduł naścienny do sterowania natężeniem oświetlenia o łącznej mocy 60..300 W obciążenia rezystancyjnego/indukcyjnego (230 VAC) | HD30 |
| Moduł załączający: Bezprzewodowy moduł naścienny do sterowania urządzeniami elektrycznymi (maks. 10 A / 230 VAC) | HS30 |
| Opis | Typ |
| Regulator strefowy do sterowania ogrzewaniem podłogowym w 5 strefach grzewczych (z wbudowaną anteną) | HCC80 |
| Regulator strefowy do sterowania ogrzewaniem podłogowym w 5 strefach grzewczych (wymagana antena zewnętrzna HRA80), z przekaźnikiem załączającym pompę | HCE80R |
| Regulator strefowy do sterowania ogrzewaniem podłogowym w 5 strefach grzewczych (z wbudowana anteną), z przekaźnikiem załączającym pompę | HCC80R |
| Moduł rozszerzający do 3 stref grzewczych, dla regualtorów strefowych HCE80 | HCS80 |
| Czujnik temperatury pomieszczenia | HCF82 |
| Czujnik temperatury pomieszczenia z zadajnikiem | HCW82 |
| Moduł rozszerzający: Bezprzewodowy moduł komunikacyjny z 5 wejściami analogowymi do współpracy z systemam alarmowym i/lub czujnikami zewnętrznymi (wyciek wody, gazu, itd.), wymagającymi programowania według określonych warunków, częstotliwość 868 MHz | HX85 |
| Zestyk "otwartych drzwi" dla HA30: naścienny zestyk magnetyczny działający w przypadku otwartych drzwi balkonu lub tarasu | HAC30 |
| Gniazdowy moduł załączający: Bezprzewodowy moduł do sterowania urządzeniami elektrycznymi (maks. 16 A / 230 VAC) | HS20-D |
| Czujnik nasłonecznienia: Moduł bezprzewodowy do sterowania w zależności od stopnia nasłonecznienia i temperatury zewnętrznej, czestotliwość 868 MHz | HB85 |
| Komplet modułu nasłonecznienia i modułu pomiaru wiatru: moduły bezprzewodowe do sterowania w zależności od stopnia nasłonecznienia i temperatury zewnętrznej oraz prędkości wiatru, czestotliwość 868 MHz | HB95 |
| Dodatkowy czujnik wiatru dla modułu HA30: przewodowy czujnik wiatru dla zastosowań wymagających zabezpienia (np. dla markiz) | HWS40 |
| Napęd pasowy: Bezprzewodowy napęd sterujący pozycją żaluzji , rolety | HA70 |
| Moduł dostępu di sieci internetowej (wymagany serwer domowy) | HGI80 |
| Opis | Typ |
| Siłownik termiczny bezprądowo otwarty, 230VAC, 3 VA, do współpracy z regulatorem strefowym HCE80 | MT4-230-NO |
| Siłownik termiczny bezprądowo zamkniety, 230VAC, 3 VA, do współpracy z regulatorem strefowym HCE80 | MT4-230-NC |
| Opis | Typ |
| Adapter zaworu Vaillant dla głowic typu HRxx | HCA1VEL |
| Adapter zaworu Oventrop dla głowic typu HRxx | HU1 |
| Adapter zaworu Herz dla głowic typu HRxx | HU2 |
| Adapter zaworu Danfoss dla głowic typu RAV/RAVL/RA | EVA1-DANFOSS |
| Opis | Typ |
| Zasilacz sieciowy centrali HCM200D, do zabudowy w puszce | HTU10 |
| Zasilacz sieciowy centrali HCM200D, z wtykami gniazdowymi | HN10 |
| Zasilacz sieciowy centrali HCM200D, do zabudowy na szynie DIN | HTS10 |
| Pilot do bezprzewodowego sterowania wybranymi funkcjami, częstotliwość 868 MHz | HRD80 |
| Osłona zabezpieczająca głowice HR80 | HVS80 |
| Antena zewnętrzna dla regulatorów strefowych HCE80/HCR80R | HRA80 |
| Zawór odcinający R3/4": Zawór kulowy odcinający z napędem 230 VAC / mks. 7,5 VA; DN20 | HAV20 |
| Zawór odcinający R3/4": Zawór kulowy odcinający z napędem 230 VAC / mks. 7,5 VA; DN25 | HAV25 |
| Zawór odcinający R3/4": Zawór kulowy odcinający z napędem 230 VAC / mks. 7,5 VA; DN32 | HAV32 |
| Podstawa montażowa dla dodatkowej powierzchni okablowania modułów nasciennych | HMF01 |
| Przekaźnik pompy | HREL1 |