T7000 G³owica termostatyczna 2080 FL
 |
G³owica termostatyczna 2080 FL z wbudowanym lub zdalnym czujnikiem, cieczowa, z klipsem blokowania i pamiêci nastawy. Wspó³pracuje z:
| • |
wszystkimi zaworami i wk³adkami termostatycznymi Honeywell oraz |
| • |
wszystkimi zaworami serii M |
| • |
zaworami i wk³adkami termostatycznymi z przy³¹czem M30 x 1,5 i wymiarem zamkniêcia 11,5 mm. |
|
do wodnych instalacji grzewczych
| • |
z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi lub |
| • |
z wk³adkami zaworów grzejnikowych. |
|
|
| Dopuszczenia |
G³owice tego typu spe³niaj¹ Normê Europejsk¹ EN215 jeœli s¹ stosowane z zaworami HONEYWELL. |
| Blokada nastawy |
tak |
| Ograniczenie nastawy |
tak |
| Wymiar zamkniêcia |
11,5 mm |
| Przy³¹cze g³owicy |
M30 x 1,5 |
| Czujnik temperatury |
cieczowy |
| Kolor |
bia³y |
| Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Zakres nastawy temperatury | Skala temperatury | Pozycja zerowa | Typ |
| | m | oC | | | |
| wbudowany | — | 6 ... 28 | 1..5 | — | T7001  | | wbudowany | — | 6 ... 28 | 1..5 | • | T7001W0  | | wbudowany | — | 6 ... 21 | 1..3 | — | T7001B3  |
| Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Zakres nastawy temperatury | Skala temperatury | Pozycja zerowa | Typ |
| | m | oC | | | |
| zdalny | 0,8 | 6 ... 28 | 1..5 | — | T700108  | | zdalny | 2 | 6 ... 28 | 1..5 | — | T700120  | | zdalny | 5 | 6 ... 28 | 1..5 | — | T700150  | | zdalny | 0,8 | 6 ... 28 | 1..5 | • | T700108W0  | | zdalny | 2 | 6 ... 28 | 1..5 | • | T700120W0  | | zdalny | 2 | 6 ... 21 | 1..3 | — | T700120B3  |
| Opis | Typ |
| Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 10 kpl., 20 szt. | TA1000A001 | | Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 1 kpl., 2 szt. | TA1000A011 | | Pierœcieñ ozdobny, chromowany; 10 kpl., 20 szt. | TA1000A002 | | Pierœcieñ ozdobny, chromowany; 1 kpl., 2 szt. | TA1000A022 | | Adapter DA z zatrzaskowego przy³¹cza RA Danfossa na M30 x 1.5 | TA1010DA01 | | Adapter HZ z przy³¹cza M28 x 1,5 z wymiarem zamkniêcia 9,5 mm na M30 x 1.5 mm z w. zamkniêcia 11,5 mm | TA1010HZ01 | | Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy przed kradzie¿¹ z wkrêtami | TA2080A001 | | Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy przed kradzie¿¹ z 2-pkt wkrêtami | TA2080A002 | | Wkrêtak do pierœcienia zabezpieczaj¹cego z 2-pkt wkrêtami | TA2080B002 | | Przyrz¹d specjalny do g³owic termostatycznych | VA8210A001 |
|