T7500 G³owica z czujnikiem zdalnym do wody i powietrza 2080 WL
 |
G³owica 2080WL do wody i powietrza ze zdalnym czujnikiem cieczowym, z klipsem blokowania i pamiêci nastawy. Wspó³pracuje z:
| • |
wszystkimi zaworami termostatycznymi Honeywell oraz |
| • |
wszystkimi zaworami serii M oraz |
| • |
zaworami i wk³adkami termostatycznymi z przy³¹czem M30 x 1,5 i wymiarem zamkniêcia 11,5 mm. |
|
do wodnych instalacji grzewczych i zastosowañ kot³owych
| • |
na zasilaniu ogrzewaczy powietrza, |
| • |
jako regulator mieszania w instalacji ogrzewania pod³ogowego, |
| • |
do zbiorników buforowych gor¹cej wody, wymienników ciep³a oraz basenów k¹pielowych. |
|
|
| Blokada nastawy |
tak |
| Ograniczenie nastawy |
tak |
| Wymiar zamkniêcia |
11,5 mm |
| Przy³¹cze g³owicy |
M30 x 1,5 |
| Czujnik temperatury |
zdalny |
| D³ugoœæ kapilary |
2 m |
| Czujnik temperatury |
cieczowy |
| Kolor |
bia³y |
| Zakres nastawy temperatury |
20 ... 70 oC |
| Skala temperatury |
2..7 |
| Pozycja zerowa |
nie |
| Opis | Typ |
| Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy przed kradzie¿¹ z wkrêtami | TA2080A001 | | Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy przed kradzie¿¹ z 2-pkt wkrêtami | TA2080A002 | | Wkrêtak do pierœcienia zabezpieczaj¹cego z 2-pkt wkrêtami | TA2080B002 | | Os³ona czujnika mosiê¿na | TA2085A001 | | Zestaw uszczelnieñ do monta¿u czujnika bez os³ony | TA2085B001 | | Przyrz¹d specjalny do g³owic termostatycznych | VA8210A001 |
|