Złączki do zaworów Alwa
| Wymiary | Typ |
| DN15, dla rury 15 mm | VA7400A015 | | DN15, dla rury 18 mm | VA7400A016 | | DN20, dla rury 18 mm | VA7400A018 | | DN20, dla rury 22 mm | VA7400A020 | | DN25, dla rury 28 mm | VA7400A025 | | DN32, dla rury 35 mm | VA7400A032 | | DN40, dla rury 42 mm | VA7400A040 | | DN50, dla rury 54 mm | VA7400A050 | | DN65, dla rury 64 mm | VA7400A065 | | DN65, dla rury 70 mm | VA7400A070 | | DN80, dla rury 76 mm | VA7400A076 | | DN80, dla rury 80 mm | VA7400A080 | | DN80, dla rury 89 mm | VA7400A089 |
| Wymiary | Typ |
| DN15 | VA7401A015 | | DN20 | VA7401A020 | | DN25 | VA7401A025 | | DN32 | VA7401A032 | | DN40 | VA7401A040 | | DN50 | VA7401A050 | | DN65 | VA7401A065 | | DN80 | VA7401A080 |
| Wymiary | Typ |
| DN15 | VA7402A015 | | DN20 | VA7402A020 | | DN25 | VA7402A025 | | DN32 | VA7402A032 | | DN40 | VA7402A040 | | DN50 | VA7402A050 |
| Wymiary | Typ |
| DN15 | VA7405A015 | | DN20 | VA7405A020 | | DN25 | VA7405A025 | | DN32 | VA7405A032 | | DN40 | VA7405A040 | | DN50 | VA7405A050 |
| Wymiary | Typ |
| DN15 | VA7406A015 | | DN20 | VA7406A020 |
|