V1800 Zawór równoważący cwu Alwa-Kombi-4
 |
| Zawór dławiąco-odcinający do ciepłej wody użytkowej do montażu na przewodzie cyrkulacyjnym w celu zrównoważenia instalacji. Możliwość automatycznej regulacji temperatury i termicznej dezynfekcji oraz opróżniania i napełniania instalacji (opcja). Korpus bez złączek dla ułatwienia izolacji. Wkładka bezkawitacyjna z bezobsługowym uszczelnieniem trzpienia. Gwint pokrętła poza przestrzenią wodną. Widoczny wskaźnik nastawy cyfrowej z ukrytym pokrętłem nastawy. Wysoka dokładność. Kalibracja fabryczna. |
| Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących. |
|
| Dopuszczenia |
COBRTI INSTAL, DVGW, PZH |
| Materiały |
Obudowa zaworu i części pozostające w kontakcie z wodą wykonane z odpornego na korozję brązu |
| Korpus |
skośny |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Wskazanie położenia |
Widoczny wskaźnik z ukrytym pokrętłem nastawy |
| Możliwość automatycznego wyrównoważenia |
tak |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
tak |
| Wbudowany zawór zwrotny |
nie |
| Maks. temp. medium |
130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Dodatkowy opis |
Przyłącza patrz 'Przyłącza dla zaworów równoważących'. |
| DN | Średnica przyłącza | Typ przyłącza | Kvs | Typ |
| mm | cal | | | |
| 15 | G3/4 | gwinty zewnętrzne | 2,7 | V1810X0015  | | 20 | G1 | gwinty zewnętrzne | 6,4 | V1810X0020  | | 25 | G1 1/4 | gwinty zewnętrzne | 6,8 | V1810X0025  | | 32 | G1 1/2 | gwinty zewnętrzne | 16 | V1810X0032  | | 40 | G1 3/4 | gwinty zewnętrzne | 16 | V1810X0040  |
| DN | Średnica przyłącza | Typ przyłącza | Kvs | Typ |
| mm | cal | | | |
| 15 | R1/2 | gwinty wewnętrzne | 2,7 | V1810Y0015  | | 20 | R3/4 | gwinty wewnętrzne | 6,4 | V1810Y0020  | | 25 | R1 | gwinty wewnętrzne | 6,8 | V1810Y0025  | | 32 | R1 1/4 | gwinty wewnętrzne | 16 | V1810Y0032  | | 40 | R1 1/2 | gwinty wewnętrzne | 16 | V1810Y0040  |
| Opis | Typ |
| Nasadka termiczna na zakres 50...60 0C, spełnia wymogi DVGW | VA2400A002 | | Nasadka termiczna na zakres 40...65 0C, spełnia wymogi DVGW | VA2400B002 | | Nasadka spustowa | VA3400A001 | | Termometr | TH07K | | Osłona izolacyjna dla zaworów DN10 i DN15 | VA2510B015 | | Osłona izolacyjna dla zaworów DN20 | VA2510B020 | | Osłona izolacyjna dla zaworów DN25 | VA2510B025 | | Osłona izolacyjna dla zaworów DN32 | VA2510B032 | | Osłona izolacyjna dla zaworów DN40 | VA2510B040 | | Osłona izolacyjna dla zaworów DN50 | VA2510B050 | | Zawór próbny. Dla wszystkich wielkości. Tylko do zastosowania z łącznikiem odwadniającym VA3400A001 | VA3400C001 |
|