Zestaw do ciągłej regulacji temperatury wody grzewczej
 |
| Zestaw służy do ciągłej regulacji temperatury w systemach ogrzewania podłogowego. Temperatura czynnika grzewczego jest utrzymywana poprzez zawór regulacyjny z głowicą bezpośredniego działania. Zadaniem zaworu jest kontrolowanie podmieszania czynnika powracającego z obiegu ogrzewania podłogowego.
Dodatkowy termostat narurowy zabezpiecza posadzkę przed nadmierną temperaturą i jej zniszczeniem. |
| Kompletny zestaw składa się z następujących urządzeń (zamawianych oddzielnie): |
Zestaw do ogrzewania podłogowego
| • |
T750120, V2020DUB10, V5010Y0015 (pow. podłogi do 50 m2) |
| • |
T750120, V2020DUB15, V5010Y0020 (do 90 m2) |
| • |
T750120, V2050DH020, V5010Y0025 (do 130 m2) |
| • |
T750120, V2050DH025, V5010Y0032 (do 170 m2) |
|
Zestaw do ogrzewania podłogowego z dodatkowym zabezpieczeniem
| • |
T750120, V2020DUB10, V5010Y0015, L641B1012 (do 50 m2) |
| • |
T750120, V2020DUB15, V5010Y0020, L641B1012 (do 90 m2) |
| • |
T750120, V2050DH020, V5010Y0025, L641B1012 (do 130 m2) |
| • |
T750120, V2050DH025, V5010Y0032, L641B1012 (do 170 m2) |
|
| |
|
| Opis produktu | Typ |
| Głowica do montażu na rurociągu. Zakres nastaw 20 - 70 oC, kapilara 2 m, czujnik cieczowy, blokada nastawy, temp. maks. 130 oC. | T750120 |
| Opis produktu | Typ |
| prosty, 3/8", z wkładką UBG | V2020DUB10 | | prosty, 1/2", z wkładką UBG | V2020DUB15 | | prosty, 3/4", z wkładką UBG | V2050DH020 | | prosty, 1", z wkładką UBG | V2050DH025 |
| Opis produktu | Typ |
| 1/2", gw. wewnętrzny, Kvs=2,7 | V5010Y0015 | | 3/4", gw. wewnętrzny, Kvs=6,4 | V5010Y0020 | | 1", gw. wewnętrzny, Kvs=6,8 | V5010Y0025 | | 1 1/4", gw. wewnętrzny, Kvs=21,0 | V5010Y0032 |
| Opis produktu | Typ |
| Zestyk SPDT, zakres 40 - 95 oC, obciążenie 4(2) A, histereza 10K | L641B1012 |
|