Złączki do zaworów równoważących
 |
| • |
Do zaworów z gwintem wewnętrznym: V5000Y, V5010Y, V5032 i V5100Y. |
| • |
Do zaworów z gwintem zewnętrznym: V5000X, V5010X, V5015, V5016 i V5100X |
|
|
| Wymiary | Typ |
| 12 mm, do zaworów DN10 | VA5530A010 | | 15 mm, do zaworów DN15 | VA5530A015 | | 22 mm, do zaworów DN20 | VA5530A020 | | 28 mm, do zaworów DN25 | VA5530A025 | | 35 mm, do zaworów DN32 | VA5530A032 | | 42 mm, do zaworów DN40 | VA5530A040 | | 54 mm, do zaworów DN50 | VA5530A050 |
| Wymiary | Typ |
| do zaworów DN10 | VA5540A010 | | do zaworów DN15 | VA5540A015 | | do zaworów DN20 | VA5540A020 | | do zaworów DN25 | VA5540A025 | | do zaworów DN32 | VA5540A032 | | do zaworów DN40 | VA5540A040 | | do zaworów DN50 | VA5540A050 |
| Wymiary | Typ |
| 3/8, do zaworów DN10 | VA5500A010 | | 1/2, do zaworów DN15 | VA5500A015 | | 3/4 do zaworów DN20 | VA5500A020 | | 1, do zaworów DN25 | VA5500A025 | | 1 1/4, do zaworów DN32 | VA5500A032 | | 1 1/2, do zaworów DN40 | VA5500A040 | | 2, do zaworów DN50 | VA5500A050 |
|