CMT507 Termostat programowalny tygodniowy
 |
| Termostat pomieszczeniowy CMT507 jest nowoczesnym termostatem programowalnym z czytelnym wyświetlaczem. |
| Przeznaczony zwłaszcza do sterowania kotłami, zaworami strefowymi, pompami cyrkulacyjnymi, siłownikami termicznymi, ogrzewaczami elektrycznymi, pompami cieplnymi itd. w instalacjach grzewczych. |
|
| Źródło zasilania |
zasilanie bateryjne 2 x 1,5 V AA (baterie dołączone) |
| Żywotność baterii |
2 lata |
| Obciążenie zestyku |
SPDT, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A rezystancyjnego, 0,5..2 A indukcyjnego |
| Maks. wielkość przewodów |
2,5 mm2 |
| Zakres nastawy temperatury |
5 ... 28 oC |
| Dokładność regulacji temperatury |
0,5 oC |
| Funkcje regulacji |
adaptacja odchyłki |
| Rozdzielczość czasu |
czas bieżący - 1 minuta, program - 1 godzina |
| Typ instalacji |
tylko ogrzewanie |
| Funkcje trybu ręcznego |
dostępny tryb nastawy ręcznej (MAN) |
| Wymiary (WxSxG) |
75 mm | 127 mm | 27 mm |
| Format czasu (nastawa fabryczna) |
12h / 24h |
| Literatura - język |
wielojęzyczna |
| Dodatkowy opis |
| • |
program użytkownika zapisany w pamięci trwałej |
| • |
tryb nastaw instalatora |
| • |
program czasowy słupkowy |
|
| Typ |
CMT507A1007  |
|