Regulator pomieszczeniowy CMzone posiada niezależne 2 programy czasowe dla każdej strefy i jest obsługiwany z panela sterującego. Regulator wymaga współpracy z pozostałymi elementami tj. głowicą grzejnikową lub/i moduł załączający zawór do ogrzewania podłogowego. Komunikacja pomiędzy elementami odbywa się bezprzewodowo sygnałem o niskim poziomie mocy i w paśmie częstotliwości 868 MHz.
System sterowania strefowego w zależności od potrzeb użytkownika składa się z następujących elementów:
•
Moduł pomieszczeniowy T6667Z - termostat tygodniowy bezprzewodowy, z dwoma niezależnymi programami czasowymi
•
Głowica grzejnikowa HR80 - głowica bezpośrednio montowana na grzejniku na podstawie wysyłanego z modułu pomieszczeniowego sygnału nastawy, realizuje program czasowy
•
Moduł załączający HC60NG - moduł steruje siłownikiem zaworu przelotowego w rozdzielaczu do ogrzewania podłogowego lub opcjonalnie załącza kocioł w przypadku zapotrzebowania ciepła w instalacji grzewczej
Zastosowanie
Regulator pomieszczeniowy CMzone (wraz z pozostałymi elementami systemu) przeznaczony jest do obsługi domów mieszkalnych i małych obiektów handlowych i produkcyjnych. Informacja o innych zastosowaniach, patrz: http://www.cm-zone.com
Dodatkowy opis
Komunikacja radiowa - dopuszczenia zgodne z CE. Maksymalna odległość 30 m, częstotliwość 868 MHz. Uwaga: poszczególne elementy systemu zamawiane są oddzielnie.
CMzone - zestaw do sterowania strefowego (elementy zamawiane oddzielnie)
Opis
Typ
Bezprzewodowy programowalny termostat z programem tygodniowym (2 niezalezne programy)
Bezprzewodowy programowalny termostat z 2. programami tygodniowymi dla różnych stref grzewczych, do współpracy z głowicami grzejnikowymi HR80, regulatorem strefowym HCE80 i modułułem przekaźnikowym HC60NG (R6667D1009)