Honeywell
Europa
Otwórz Katalog
Szukaj produkt
Mapa strony
Typ
Pomoc
4. Zawory mieszające, przepustnice
Zawory mieszające z grzybem obrotowym
DR...G Zawór mieszający prosty 3-dr PN6
DR Zawór mieszający kątowy 3-dr PN6
ZR Zawór mieszający 4-dr PN6
V5433A Zawór mieszający prosty 3-dr PN6
V5433G Zawór mieszający prosty 3-dr. PN6, chromowany
V5442A Zawór mieszający 4-dr PN6
V5442G Zawór mieszający 4-dr., PN6, chromowany
DR Zawór mieszający kątowy 3-dr PN6
Do wodnych instalacji grzewczych i klimatyzacji; medium: woda, mieszanina woda-glikol do 50%.
Zawory serii
DR
Typ zaworu
3-dr mieszający, kątowy
Medium
woda
Materiały
korpus z żeliwa GG20, części wewnętrzne chromowane
Uszczelnienie
podwójne uszczelnienie O-ring
Zredukowana różnica ciśnienia
40 kPa
Kąt obrotu
90
o
Temp. medium
2 ... 130
o
C
Ciśn. stat.
PN6
Wersje gwintowane
DN
Kvs
Maks. różnica ciśnienia
Typ przyłącza
Typ
mm
kPa
15
4
100
gwinty wewnętrzne
DR15MA
20
6,3
100
gwinty wewnętrzne
DR20MA
25
10
100
gwinty wewnętrzne
DR25MA
32
16
100
gwinty wewnętrzne
DR32MA
40
25
100
gwinty wewnętrzne
DR40MA
Wersje kołnierzowe
DN
Kvs
Maks. różnica ciśnienia
Typ przyłącza
Typ
mm
kPa
40
25
100
kołnierze DIN2531
DR40FA
50
40
100
kołnierze DIN2531
DR50FA
65
63
100
kołnierze DIN2531
DR65FA
80
100
100
kołnierze DIN2531
DR80FA
100
160
100
kołnierze DIN2531
DR100FA
125
250
70
kołnierze DIN2531
DR125FA
150
630
50
kołnierze DIN2531
DR150FA
200
1600
50
kołnierze DIN2531
DR200FA