Honeywell
Europa
Otwórz Katalog
Szukaj produkt
Mapa strony
Typ
Pomoc
4. Zawory mieszające, przepustnice
Zawory mieszające z grzybem obrotowym
DR...G Zawór mieszający prosty 3-dr PN6
DR Zawór mieszający kątowy 3-dr PN6
ZR Zawór mieszający 4-dr PN6
V5433A Zawór mieszający prosty 3-dr PN6
V5433G Zawór mieszający prosty 3-dr. PN6, chromowany
V5442A Zawór mieszający 4-dr PN6
V5442G Zawór mieszający 4-dr., PN6, chromowany
DR...G Zawór mieszający prosty 3-dr PN6
Do wodnych instalacji grzewczych i klimatyzacji; medium: woda, mieszanina woda-glikol do 50%.
Zawory serii
DRG
Typ zaworu
3-dr mieszający, prosty
Medium
woda
Materiały
korpus z żeliwa GG20, części wewnętrzne chromowane
Uszczelnienie
podwójne uszczelnienie O-ring
Kąt obrotu
90
o
Temp. medium
2 ... 130
o
C
Ciśn. stat.
PN6
Zredukowana różnica ciśnienia
40 kPa
Wersje gwintowane
DN
Kvs
Maks. różnica ciśnienia
Typ przyłącza
Typ
mm
kPa
15
2,5
100
gwinty wewnętrzne
DR15-2GMLA
15
4
100
gwinty wewnętrzne
DR15GMLA
20
6,3
100
gwinty wewnętrzne
DR20GMLA
25
10
100
gwinty wewnętrzne
DR25GMLA
32
16
100
gwinty wewnętrzne
DR32GMLA
40
25
100
gwinty wewnętrzne
DR40GMLA
Wersje kołnierzowe
DN
Kvs
Maks. różnica ciśnienia
Typ przyłącza
Typ
mm
kPa
20
6,3
100
kołnierze DIN2531
DR20GFLA
25
10
100
kołnierze DIN2531
DR25GFLA
32
16
100
kołnierze DIN2531
DR32GFLA
40
25
100
kołnierze DIN2531
DR40GFLA
50
40
100
kołnierze DIN2531
DR50GFLA
65
63
100
kołnierze DIN2531
DR65GFLA
80
100
100
kołnierze DIN2531
DR80GFLA
100
160
100
kołnierze DIN2531
DR100GFLA
125
250
70
kołnierze DIN2531
DR125GFLA
150
630
50
kołnierze DIN2531
DR150GFLA
200
1000
50
kołnierze DIN2531
DR200GFLA1
200
1600
50
kołnierze DIN2531
DR200GFLA