DT200 Termostat pomieszczeniowy
 |
| Termostat dobowy, cyfrowy z wyświetlaczem LCD i prostym panelem obsługi. |
| Do zastosowań z regulacją zaworów strefowych, pomp cyrkulacyjnych, kotłów itd. w instalacjach grzewczych. |
|
| Dopuszczenia |
CE |
| Klasa ochrony |
IP30 |
| Obciążenie zestyku |
SPDT 24..230 VAC, obciążenie 8 A rezystancyjne, 2 A indukcyjne |
| Stała różnica temperatury |
0,6 K |
| Źródło zasilania |
Baterie 2 x 1.5 V AA Alkaliczne |
| Żywotność baterii |
Minimum 1 rok |
| Maks. wielkość przewodów |
2,5 mm2 |
| Zakres nastawy temperatury |
5 ... 35 oC |
| Wyjściowy sygnał regulacji |
ZAŁ/WYŁ |
| Typ instalacji |
tylko ogrzewanie |
| Literatura - język |
wielojęzyczna |
| Uziemienie |
podwójna izolacja |
| Wymiary (WxSxG) |
88 mm | 83 mm | 32 mm |
| Dodatkowy opis |
Właściwości:
| • |
Atrakcyjny wygląd, dobra kompozycja z otoczeniem |
| • |
Prosty panel obsługi |
| • |
Sposób nastawy temperatury uniemożliwia jej przypadkową zmianę |
| • |
Trzy przyciski powodują wyłączenie z zabezpieczeniem antyzamarzaniowym |
|
| Typ |
T6620B1008  |
|