FF06 Filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem
 |
| |
| Filtr do wody FF06 należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdza, piasek, strzępy konopii itp. Otwierając zawor kulowy w dolnej części obudowy zanieczyszczenia gromadzone na dnie usuwane są na zewnątrz filtra. Ze względu na niewielkie rozmiary filtr może być zastosowany tam, gdzie jest mało miejsca do zabudowy. |
|
| Dopuszczenia |
DIN/DVGW |
| Medium |
woda |
| Materiał korpusu |
mosiądz odporny na odcynkowanie |
| Typ przyłącza |
gwinty zewnętrzne |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Pozycja montażu |
poziomy |
| Dodatkowy opis |
| • |
łatwy montaż |
| • |
przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego pozwala w prosty sposób kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu filtrującego |
| • |
prosty sposób wymiany obudowy lub wkładu filtracyjnego |
| • |
korpus z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym |
|
| Średnica przyłącza | DN | Maks. temp. medium | Kvs | Przezroczysta obudowa | Typ |
| cal | mm | oC | | | |
| 1/2 | 15 | 40 | 3,3 | • | FF06-1/2AA  | | 3/4 | 20 | 40 | 6,2 | • | FF06-3/4AA  | | 1 | 25 | 40 | 7,2 | • | FF06-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 40 | 8,5 | • | FF06-11/4AA  |
| Średnica przyłącza | DN | Maks. temp. medium | Kvs | Przezroczysta obudowa | Typ |
| cal | mm | oC | | | |
| 1/2 | 15 | 80 | 3,3 | — | FF06-1/2AAM  | | 3/4 | 20 | 80 | 6,2 | — | FF06-3/4AAM  | | 1 | 25 | 80 | 7,2 | — | FF06-1AAM  |
| Opis | Typ |
| Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra | ZR06F |
| Opis | Typ |
| Kompletna siatka filtracyjna z uszczelką dla R 1/2 | AS06-1/2A | | Kompletna siatka filtracyjna z uszczelką dla R 3/4 + R 1 1/4 | AS06-1A | | Zespół filtra kompletny (z obudową i siatką) dla R 1/2 | KF06-1/2A | | Zespół filtra kompletny (z obudową i siatką) dla R 3/4 - R 1 1/4 | KF06-1A | | Uszczelnienie O'ring na wkład filtracyjny dla przyłącza 1/2", 10 szt. | 0903127 | | Uszczelnienie O'ring na wkład filtracyjny dla przyłączy 3/4" - 1 1/4", 10 szt. | 0903128 | | Uszczelnienie O'ring na komorę filtracyjną dla przyłącza 1/2", 10 szt. | 0901246 | | Uszczelnienie O'ring na komorę filtracyjną dla przyłączy 3/4" - 1 1/4", 10 szt. | 0901499 |
|