FK06 Filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem, z regulatorem ciśnienia
 |
| |
| Filtr do wody FK06 należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdza, piasek, strzępy konopii itp. Otwierając zawór kulowy w dolnej części obudowy zanieczyszczenia gromadzone na dnie usuwane są na zewnątrz filtra. Zabudowany regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed skutkami zbyt wysokiego ciśnienia oraz przyczynia się do zmniejszenia zużycia wody. Ze względu na niewielkie rozmiary filtr może być zastosowany tam, gdzie jest mało miejsca do zabudowy. |
|
| Materiał korpusu |
mosiądz odporny na odcynkowanie |
| Materiał wspornika sprężyny |
tworzywo syntetyczne |
| Typ przyłącza |
gwinty zewnętrzne |
| Maks. temp. medium |
40 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Zakres nastawy ciśnienia |
1,5 ... 6 bar |
| Skala nastawy |
tak |
| Odciążone gniazdo |
tak |
| Pozycja montażu |
poziomy |
| Dodatkowy opis |
| • |
wybór wartości ciśnienia dokonuje się poprzez obrót pokrętłem |
| • |
wartość nastawy widoczna na skali |
| • |
filtrowana woda dostarczana nawet podczas czyszczenia siatki filtracyjnej |
| • |
stała wartość ciśnienia w instalacji niezależnie od skoków ciśnienia w instalacji wodociągowej |
| • |
obudowa i wkład filtracyjny są wymienne |
|
| Średnica przyłącza | DN | Kvs | Przezroczysta obudowa | Typ |
| cal | mm | | | |
| 1/2 | 15 | 2,5 | • | FK06-1/2AA  | | 3/4 | 20 | 2,9 | • | FK06-3/4AA  | | 1 | 25 | 6 | • | FK06-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 6,2 | • | FK06-11/4AA  |
| Średnica przyłącza | DN | Kvs | Przezroczysta obudowa | Typ |
| cal | mm | | | |
| 1/2 | 15 | 2,5 | — | FK06-1/2AAM  | | 3/4 | 20 | 2,9 | — | FK06-3/4AAM  | | 1 | 25 | 6 | — | FK06-1AAM  | | 1 1/4 | 32 | 6,2 | — | FK06-11/4AAM  |
| Opis | Typ |
| Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra | ZR06F | | Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra | ZR06K | | Manometr zw obudowie 50 mm, z przyłączem G 1/4, zakres 0 - 4 bar | M07M-A4 | | Manometr zw obudowie 50 mm, z przyłączem G 1/4, zakres 0 - 10 bar | M07M-A10 | | Manometr zw obudowie 50 mm, z przyłączem G 1/4, zakres 0 - 16 bar | M07M-A16 |
| Opis | Typ |
| Wkład regulatora ciśnienia (bez siatki filtracyjnej) dla R 1/2 + R 3/4 | D06FA-1/2 | | Wkład regulatora ciśnienia (bez siatki filtracyjnej) R 1 + R 1 1/4 | D06FA-1B | | Kompletna siatka filtracyjna z uszczelką dla R 1/2 | AS06-1/2A | | Kompletna siatka filtracyjna z uszczelką dla R 3/4 + R 1 1/4 | AS06-1A | | Zespół filtra kompletny (z obudową i siatką) dla R 1/2 | KF06-1/2A | | Zespół filtra kompletny (z obudową i siatką) dla R 3/4 + R 1 1/4 | KF06-1A | | Uszczelnienie O'ring na wkład filtracyjny dla przyłącza 1/2", 10 szt. | 0903127 | | Uszczelnienie O'ring na wkład filtracyjny dla przyłączy 3/4" - 1 1/4", 10 szt. | 0903128 | | Uszczelnienie O'ring na komorę filtracyjną dla przyłącza 1/2", 10 szt. | 0901246 | | Uszczelnienie O'ring na komorę filtracyjną dla przyłączy 3/4" - 1 1/4", 10 szt. | 0901499 |
|