HR40/HR10F G³owica programowalna
 |
| G³owica programowalna HR40 oraz regulator programowalny HR10F s¹ to elektroniczne urz¹dzenia s³u¿¹ce do sterowania zaworem regulacyjnym w instalacjach grzewczych. Dziêki wbudowanemu czujnikowi temperatury g³owica HR40 stosowna jest do regulacji grzejnika wed³ug programu czasowego. Regulator programowalny HR10F sk³ada siê z g³owicy, modu³u pomieszczeniowego oraz 10 m przewodu. W regulatorze tym czujniki temperatury jest wbudowany w modu³ pomieszczeniowy. Regulacja zaworu odbywa siê poprzez g³owicê i przewód, którym przesy³ane sa sygna³y otwarcia lub zamkniêcia zaworu. |
| HR40/HR10F mog¹ byæ montowany na wiêkszoœci zaworach tj.Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Junkers, Oventrop. Dziêki za³¹czonemu adapterowi za³¹czonemu w dostawie g³owica wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss wbudowanymi w grzejniki dolnozasilane. |
|
| Funkcje regulacji |
G³owica HR40 posiada funkcje: zabezpieczenia przed zablokowaniem siê zaworu, zabezpieczenie przeciwmrozowe oraz sygnalizacjê wymiany baterii. |
| Funkcje czasowe |
HR40 wybiera miêdzy 2 poziomami temperatur (komfortu i ekonomicznego) bazuj¹c na tygodniowym programie czasowym, który mo¿e byæ dowolnie tworzony z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb u¿ytkownika. |
| Dopuszczenia |
Spe³nia standardy CE |
| Zakres nastawy temperatury |
8 ... 28 oC |
| Czujnik temperatury |
NTC20k |
| Czujnik temperatury |
wbudowany |
| Zabezpieczenie antyzamro¿eniowe |
6 oC |
| Odciêcie przep³ywu |
tak |
| Skok |
3,2 mm |
| Baterie |
do³¹czono 2 x AA |
| Wymiary (WxSxG) |
80 mm | 50 mm | 105 mm |
| Opis produktu | Typ |
| G³owica programowalna | HR40  |
| Opis produktu | Typ |
| Regulator programowalny, sk³adaj¹cy siê z modu³u œciennego z czujnikiem i prze³¹cznikiem trybu dzia³ania oraz si³ownika zaworu grzejnikowego, z kablem 10 m | HR10F  |
| Opis | Typ |
| Zasilacz dla HR10F/40 | HN40  |
| Opis | Typ |
| Vaillant | HCA1VEL | | Oventrop | HU01 | | Herz HR | HU02 | | Danfoss RAV/RAVL/RA | EVA1-DANFOSS |
|