V5032 Zawór równoważąco-odcinający Kombi-2-plus (niebieski)
 |
| Zawór równoważący z możliwością pomiaru na powrocie. Może współpracować z równoważącym zaworem regulacyjnym V5000 Kombi-3-plus czerwonym lub V5100 czarnym na zasilaniu. |
| Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu wykonany z brązu Rg5 z mosiężnymi króćcami pomiarowymi, wkład zaworu z mosiądzu z uszczelnieniem O-ring z EPDM i gniazdem z PTFE, niebieskie pokrętło z tworzywa sztucznego |
| Korpus |
skośny |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Wskazanie położenia |
Wskaźnik cyfrowy nastawionej wartości. |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
tak |
| Możliwość pomiaru |
tak |
| Możliwość automatycznego wyrównoważenia |
tak |
| Sposób podłączenia akcesoriów |
wrzeciono / boczne |
| Miejsce w instalacji |
powrót |
| Typ przyłącza |
gwinty wewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
| • |
Może pracować jako automatyczny regulator różnicy ciśnienia po podłączeniu regulatora membranowego V5012 Kombi-DP (patrz 'Akcesoria'). |
| • |
Przyłącza patrz 'Przyłącza dla zaworów równoważących'. |
|
| Opis | Typ |
| Regulator membranowy V5012 Kombi-DP, zakres nastawy 0.1 - 0.3 bar | V5012C0103 | | Regulator membranowy V5012 Kombi-DP, zakres nastawy 0.3 - 0.6 bar | V5012C0306 | | Adapter do opróżniania i napełniania | VA3500A001 | | Adapter do siłownika z przyłączem M30 x 1,5 | VA2500A001 | | Osłona głowicy dla DN15 - DN25 | VA2501A010 | | Osłona głowicy dla DN32 - DN50 | VA2501A032 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN10 i DN15, 1 szt. | VA2510C015 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN20, 1 szt. | VA2510C020 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN25, 1 szt. | VA2510C025 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN32, 1 szt. | VA2510C032 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN40, 1 szt. | VA2510C040 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN50, 1 szt. | VA2510C050 | | Przedłużacz króćca pomiarowego 45 mm | VA2601A008 | | Komplet złączek pomiarowych (2 kpl) | VA3600A008 | | Elektroniczne urządzenie pomiarowe BasicMES z akcesoriami | VM241A1002 |
|