V5010 Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus (niebieski)
 |
| Zawór równoważący na powrocie. Może współpracować z równoważącym zaworem regulacyjnym V5000 Kombi-3-plus czerwonym na zasilaniu. Możliwość pracy z regulatorem V5012 jako automatyczny regulator różnicy ciśnienia.
|
| Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu wykonany z brązu, wkład zaworu z mosiądzu z uszczelnieniem O-ring z EPDM i gniazdem z PTFE, niebieskie pokrętło z tworzywa sztucznego |
| Korpus |
skośny |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Wskazanie położenia |
Wskaźnik cyfrowy nastawionej wartości. |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
tak |
| Możliwość automatycznego wyrównoważenia |
tak |
| Sposób podłączenia akcesoriów |
przez wrzeciono |
| Miejsce w instalacji |
powrót |
| Dodatkowy opis |
| • |
Może pracować jako automatyczny regulator różnicy ciśnienia po podłączeniu regulatora membranowego V5012 Kombi-DP (patrz 'Akcesoria'). |
| • |
Przyłącza patrz 'Przyłącza dla zaworów równoważących'. |
|
| DN | Kvs | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | Typ |
| mm | | | cal | |
| 10 | 2,4 | gwinty wewnętrzne | Rp 3/8 | V5010Y0010  | | 15 | 2,7 | gwinty wewnętrzne | Rp 1/2 | V5010Y0015  | | 20 | 6,4 | gwinty wewnętrzne | Rp 3/4 | V5010Y0020  | | 25 | 6,8 | gwinty wewnętrzne | Rp 1 | V5010Y0025  | | 32 | 21 | gwinty wewnętrzne | Rp 1 1/4 | V5010Y0032  | | 40 | 22 | gwinty wewnętrzne | Rp 1 1/2 | V5010Y0040  | | 50 | 38 | gwinty wewnętrzne | Rp 2 | V5010Y0050  | | 65 | 47,7 | gwinty wewnętrzne | Rp 2 1/2 | V5010Y0065  | | 80 | 71 | gwinty wewnętrzne | Rp 3 | V5010Y0080  |
| DN | Kvs | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | Typ |
| mm | | | cal | |
| 10 | 2,4 | gwinty zewnętrzne | G 5/8 A | V5010X0010  | | 15 | 2,7 | gwinty zewnętrzne | G 3/4 A | V5010X0015  | | 20 | 6,4 | gwinty zewnętrzne | G 1 A | V5010X0020  | | 25 | 6,8 | gwinty zewnętrzne | G 1 1/4 A | V5010X0025  | | 32 | 21 | gwinty zewnętrzne | G 1 1/2 A | V5010X0032  | | 40 | 22 | gwinty zewnętrzne | G 1 3/4 A | V5010X0040  | | 50 | 38 | gwinty zewnętrzne | G 2 3/8 A | V5010X0050  |
| Opis | Typ |
| Adapter do siłownika z przyłączem M30 x 1,5 | VA2500A001 | | Osłona głowicy dla DN10 - DN25 | VA2501A010 | | Osłona głowicy dla DN32 - DN50 | VA2501A032 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN10 i DN15, 1 szt. | VA2510C015 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN20, 1 szt. | VA2510C020 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN25, 1 szt. | VA2510C025 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN32, 1 szt. | VA2510C032 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN40, 1 szt. | VA2510C040 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN50, 1 szt. | VA2510C050 | | Adapter do opróżniania i napełniania | VA3500A001 | | Regulator membranowy V5012 Kombi-DP, zakres nastawy 0.1 - 0.3 bar | V5012C0103 | | Regulator membranowy V5012 Kombi-DP, zakres nastawy 0.3 - 0.6 bar | V5012C0306 |
|