V5000 Zawór równoważąco-odcinający Kombi-3-plus (czerwony)
 |
| Zawór równoważący z możliwością pomiaru na zasilaniu. Może współpracować z równoważącym zaworem regulacyjnym V5010 Kombi-3-plus niebieskim na powrocie. |
| Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu wykonany z brązu, wkład zaworu z mosiądzu z uszczelnieniem O-ring z EPDM i gniazdem z PTFE, czerwone pokrętło z tworzywa sztucznego |
| Korpus |
skośny |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
tak |
| Możliwość pomiaru |
tak |
| Sposób podłączenia akcesoriów |
przez wrzeciono |
| Miejsce w instalacji |
zasilanie |
| Dodatkowy opis |
| • |
Sprawdzona metoda pomiaru f-my Honeywell: jednoczesny pomiar i nastawa zaworu regulacyjnego. |
| • |
Przyłącza patrz 'Przyłącza dla zaworów równoważących'. |
|
| DN | Kvs | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | Typ |
| mm | | | cal | |
| 10 | 1,5 | gwinty wewnętrzne | Rp 3/8 | V5000Y0010  | | 15 | 2,5 | gwinty wewnętrzne | Rp 1/2 | V5000Y0015  | | 20 | 4,5 | gwinty wewnętrzne | Rp 3/4 | V5000Y0020  | | 25 | 6,5 | gwinty wewnętrzne | Rp 1 | V5000Y0025  | | 32 | 13 | gwinty wewnętrzne | Rp 1 1/4 | V5000Y0032  | | 40 | 20 | gwinty wewnętrzne | Rp 1 1/2 | V5000Y0040  | | 50 | 35 | gwinty wewnętrzne | Rp 2 | V5000Y0050  | | 65 | 42 | gwinty wewnętrzne | Rp 2 1/2 | V5000Y0065  | | 80 | 68 | gwinty wewnętrzne | Rp 3 | V5000Y0080  |
| DN | Kvs | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | Typ |
| mm | | | cal | |
| 10 | 1,5 | gwinty zewnętrzne | G 5/8 A | V5000X0010  | | 15 | 2,5 | gwinty zewnętrzne | G 3/4 A | V5000X0015  | | 20 | 4,5 | gwinty zewnętrzne | G 1 A | V5000X0020  | | 25 | 6,5 | gwinty zewnętrzne | G 1 1/4 A | V5000X0025  | | 32 | 13 | gwinty zewnętrzne | G 1 1/2 A | V5000X0032  | | 40 | 20 | gwinty zewnętrzne | G 1 3/4 A | V5000X0040  | | 50 | 35 | gwinty zewnętrzne | G 2 3/8 A | V5000X0050  |
| Opis | Typ |
| Izolacja ochronna dla zaworów DN10 i DN15, 1 szt. | VA2510C015 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN20, 1 szt. | VA2510C020 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN25, 1 szt. | VA2510C025 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN32, 1 szt. | VA2510C032 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN40, 1 szt. | VA2510C040 | | Izolacja ochronna dla zaworów DN50, 1 szt. | VA2510C050 | | Adapter do opróżniania i napełniania | VA3500A001 | | Zestaw do pomiaru ciśnienia | VA3502A001 | | Osłona głowicy zaworu dla DN15 - DN25 | VA2501A010 | | Osłona głowicy zaworu dla DN32 - DN50 | VA2501A032 | | Elektroniczne urządzenie pomiarowe BasicMES z akcesoriami | VM241A1002 |
|