V6000 Zawór równoważący kołnierzowy Kombi-F-II
 |
| Zawór równoważący Kombi-F-II z nastawą wstępną i funkcjami regulacji i odcięcia jest przeznaczony do montażu na głównych przewodach instalacji. |
| Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu z żeliwa GG25, trzpień i wkład zaworu ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem gniazda i trzpienia z PTFE |
| Korpus |
prosty |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 120 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Wskazanie położenia |
Wskaźnik cyfrowy nastawy. Zmiana wartości poprzez obrót pokrętła. |
| Możliwość pomiaru |
tak |
| Sposób podłączenia akcesoriów |
boczne |
| Miejsce w instalacji |
powrót |
| Typ przyłącza |
kołnierzowe |
| Opis | Typ |
| Zestaw złączek pomiarowych (2 szt.) | VA3600A008 | | Przedłużacz do króćców pomiarowych, długość 45 mm | VA2601A008 | | Komputer pomiarowy BasicMES, 230V, 0-10 bar, w obudowie z akcesoriami | VM241A1002 |
| Opis | Typ |
| Zestaw króćców pomiarowych G 1/4 (2 szt.) | VA2600A008 |
|