V5015 Regulator przepływu Kombi-FC
 |
| Regulator Kombi-FC jest instalowany na powrocie instalacji o stałym przepływie np. w instalacji 1-rurowej. Utrzymuje wyrównoważenie hydrauliczne instalacji przez zapewnienie użytkownikom stałego przepływu nawet przy gwałtownie zmieniającym się ciśnieniu.
Oprócz funkcji regulacji przepływu regulator Kombi-FC (V5015) posiada również funkcję odcięcia i opróżniania instalacji (patrz Akcesoria). Zwarta budowa umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. |
| Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu wykonany z brązu, wkład zaworu z mosiądzu z uszczelnieniem O-ring z EPDM. Obudowa regulatora ze stali nierdzewnej. Pokrętło i gniazdo z niebieskiego tworzywa sztucznego. |
| Korpus |
prosty |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Maks. różnica ciśnienia |
2 bar |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Wskazanie położenia |
pokrętło ze skalą |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
tak |
| Sposób podłączenia akcesoriów |
przez wrzeciono |
| Miejsce w instalacji |
powrót |
| Typ przyłącza |
gwinty zewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
| • |
Zalecane jest zamontowanie Kombi-3-plus czerwonego (V5000) na zasilaniu. |
| • |
Przyłącza patrz 'Przyłącza dla zaworów równoważących'. |
|
| Opis | Typ |
| Nasadka spustowa | VA3500A001 |
| Opis | Typ |
| Złączka redukcyjna DN15 > DN20 (G1A) z uszczelką i nakrętką | VA2101A020 | | Złączka redukcyjna DN25 > DN32 (G1 1/2A) z uszczelką i nakrętką | VA2101A032 | | Złączka redukcyjna DN25 > R3/4 gw. zewn. | VA5510A020 | | Złączka redukcyjna DN40 > R1 1/4 gw. zewn. | VA5510A032 | | Złączka redukcyjna DN25 > DN20 rurka stalowa | VA5511A020 | | Złączka redukcyjna DN40 > DN32 rurka stalowa | VA5511A032 | | Złączka redukcyjna DN25 > 22 mm rurka miedziana | VA5512A020 | | Złączka redukcyjna DN40 > 35 mm rurka miedziana | VA5512A032 |
|