Termostat do regulacji cwu
 |
| Termostat do bezpośredniej regulacji temperatury ciepłej wody. |
|
| Obciążenie zestyku |
zestyk SPST (SPDT) 230 VAC, obciążenie rezystancyjne 4 A, indukcyjne 2A |
| Przyłącza elektryczne |
3 zaciski (do 1,5 mm2) |
| Zakres nastawy temperatury |
25 ... 95 oC |
| Dodatkowy opis |
bez osłony czujnika |
| Sposób zmiany nastawy | Stała różnica temperatury | Sposób montażu | Głębokość zabudowy | Długość kapilary | Opis produktu | Typ |
| | K | | mm | m | | |
| zewnętrzny | 4 | wgłębny | 85 | — | | L4188A2015U |
| Sposób zmiany nastawy | Stała różnica temperatury | Sposób montażu | Głębokość zabudowy | Długość kapilary | Opis produktu | Typ |
| | K | | mm | m | | |
| wewnątrz | 4 | przylgowy | — | — | | L6188B2042U |
| Sposób zmiany nastawy | Stała różnica temperatury | Sposób montażu | Głębokość zabudowy | Długość kapilary | Opis produktu | Typ |
| | K | | mm | m | | |
| zewnętrzny | — | wgłębny | 85 | 1,5 | | L4189A2014U | | zewnętrzny | — | wgłębny | 85 | 1 | | L4189A2089U |
| Sposób zmiany nastawy | Stała różnica temperatury | Sposób montażu | Głębokość zabudowy | Długość kapilary | Opis produktu | Typ |
| | K | | mm | m | | |
| zewnętrzny | 4 | wgłębny | 85 | 1,5 | zestyk SPDT | L6189A2019U |
| Sposób zmiany nastawy | Stała różnica temperatury | Sposób montażu | Głębokość zabudowy | Długość kapilary | Opis produktu | Typ |
| | K | | mm | m | | |
| zewnętrzny | 8 | przylgowy | — | — | | L6190A2016U | | wewnątrz | — | przylgowy | — | — | | L6190B2030U |
| Sposób zmiany nastawy | Stała różnica temperatury | Sposób montażu | Głębokość zabudowy | Długość kapilary | Opis produktu | Typ |
| | K | | mm | m | | |
| zewnętrzny | 4 | wgłębny | 105 | — | czujnik podwójny, zestyk SPDT | L6191B2005U |
|