Termostat bezpieczeństwa STB
 |
| Termostat STB bezpośredniej regulacji temperatury ciepłej wody |
|
| Obciążenie zestyku |
zestyk SPDT 230 VAC, obciążenie rezystancyjne 4 A, indukcyjne 2 A |
| Mechaniczna blokada / odblokowanie |
zabezpieczenie STB /górny limit/ - reset ręczny |
| Przyłącza elektryczne |
3 zaciski (do 1,5 mm2) |
| Zakres nastawy temperatury |
25 ... 95 oC |
| Sposób montażu |
wgłębny |
| Głębokość zabudowy |
105 mm |
| Czujnik (D x L) |
5 mm | 85 mm |
| Dodatkowy opis |
bez osłony czujnika |
| Opis | Typ |
| Osłona czujnika z gw. zewnętrznym 1/2" | 45.900.409-003B |
|