L641 Termostat do regulacji temperatury c.w.u.
 |
| Termostat przylgowy do montażu na zbiornikach lub przewodach c.w.u. |
| Do regulacji temperatury w zbiornikach c.w.u., ograniczenia dolnej i górnej temperatury w przewodach i automatycznej zmiany grzanie/chłodzenie w 2-rurowych instalacjach nagrzewnic. |
|
| Dopuszczenia |
CE |
| Klasa ochrony |
IP30 |
| Obciążenie zestyku |
SPDT 24..230 VAC, obciążenie 4 A rezystancyjne, 2 A indukcyjne |
| Przyłącza elektryczne |
Zaciski (x3) |
| Maks. wielkość przewodów |
1,5 mm2 |
| Stała różnica temperatury |
10 oC |
| Temp. medium |
0 ... 95 oC |
| Temperatura otoczenia |
0 ... 70 oC |
| Czujnik temperatury |
bimetaliczny |
| Wymiary (WxSxG) |
79 mm | 44 mm | 54 mm |
| Dodatkowy opis |
Termostat dostarczany z opaską zaciskową do montażu na zbiorniku (L641A) lub ze sprężyną mocującą na rurze (L641B).
| • |
Pokrętło ręcznej nastawy dostarczane z L641A. |
| • |
Osłona ochronna dostarczana z L641B. |
|
|