M6063 Siłownik do zaworów mieszających
 |
| Elektryczny, kompaktowy siłownik obrotowy CORONA do zaworów serii V5433A/G, V5442A/G. |
|
| Klasa ochrony |
IP44 |
| Wyłączniki krańcowe |
SPST; obciążenie indukcyjne 1A, rezystancyjne 3 A |
| Moment |
7 Nm |
| Sygnał regulacji |
3-pkt |
| Kąt obrotu |
90 o |
| Tryb ręczny |
tak |
| Czas przebiegu |
100 s |
| Długość kabla |
1,5 m |
| Dodatkowy opis |
tryb ręczny po wysprzęgleniu |
|