Przetwornice częstotliwości 1,1..30kW, IP21/IP54, NXL HVAC
 |
| Regulator prędkości obrotowej silnika z wbudowanym filtrem RFI. Zgodność z EMC oraz LVD. |
| Przetwornice Honeywell są przeznaczone dla dużego/małego przeciążenia (stały/zmienny moment). Do regulacji pomp i wentylatorów w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracujących zwykle z małym przeciążeniem. Instalacje przemysłowe wymagają przetwornic do dużych przeciążeń. |
|
| Właściwości |
| • |
Wbudowany program szczególnie uwzględnia typowe zastosowania HVAC |
| • |
Przyjazny program uruchomienia |
| • |
Optymalna konfiguracja I/O zawierająca wejścia termistorowe |
| • |
Elastyczna konfiguracja I/O; 3 gniazda |
| • |
Sygnały wejścia/wyjścia: 2 wejścia analogowe, 6 wejść cyfrowych, 2 przekaźnikowe, 1 wejście termistorowe, 1 wyjście analogowe |
|
| Typy |
NXL HVAC |
| Filtr RFI |
wbudowany |
| Hamulec |
wbudowany |
| Ilość faz |
3 |
| Napięcie |
380..500V (400V) |
| Częstotliwość wyjściowa |
0 ... 320 Hz |
| Rozdzielczość częstotliwości |
0,01 Hz |
| Komunikacja szeregowa |
Modbus RTU jako standard; opcjonalnie: LonWorks, Profibus DP, BACnet, Ethernet (Mobus/TCP), N2, DeviceNet, CANopen |
| Odporność |
spełnia wszystkie wymagania normy odporności EMC |
| Emisja |
EN61800-3 (2004) |
| Bezpieczeństwo |
EN50178, EN60204-1, EN60950, IEC61800-5, CE, FI, GOST R |
| St. ochrony | Niskie przeciążenie (pompy/wentylat.) | Niskie przeciążenie | Duże przeciążenie (maszyny) | Duże przeciążenie | Typ |
| | kW | A | kW | A | |
| IP21 | 1,1 | 3,3 | 0,75 | 2,2 | HVAC03C2  | | IP21 | 1,5 | 4,3 | 1,1 | 3,3 | HVAC04C2  | | IP21 | 2,2 | 5,6 | 1,5 | 4,3 | HVAC05C2  | | IP21 | 3 | 7,6 | 2,2 | 5,6 | HVAC07C2  | | IP21 | 4 | 9 | 3 | 7,6 | HVAC09C2  | | IP21 | 5,5 | 12 | 4 | 9 | HVAC12C2  | | IP21 | 7,5 | 16 | 5,5 | 12 | HVAC16C2  | | IP21 | 11 | 23 | 7,5 | 16 | HVAC23C2  | | IP21 | 15 | 31 | 11 | 23 | HVAC31C2  | | IP21 | 18,5 | 38 | 15 | 31 | HVAC38C2  | | IP21 | 22 | 46 | 18,5 | 38 | HVAC46C2  | | IP21 | 30 | 61 | 22 | 46 | HVAC61C2  |
| St. ochrony | Niskie przeciążenie (pompy/wentylat.) | Niskie przeciążenie | Duże przeciążenie (maszyny) | Duże przeciążenie | Typ |
| | kW | A | kW | A | |
| IP54 | 1,1 | 3,3 | 0,75 | 2,2 | HVAC03C5  | | IP54 | 1,5 | 4,3 | 1,1 | 3,3 | HVAC04C5  | | IP54 | 2,2 | 5,6 | 1,5 | 4,3 | HVAC05C5  | | IP54 | 3 | 7,6 | 2,2 | 5,6 | HVAC07C5  | | IP54 | 4 | 9 | 3 | 7,6 | HVAC09C5  | | IP54 | 5,5 | 12 | 4 | 9 | HVAC12C5  | | IP54 | 7,5 | 16 | 5,5 | 12 | HVAC16C5  | | IP54 | 11 | 23 | 7,5 | 16 | HVAC23C5  | | IP54 | 15 | 31 | 11 | 23 | HVAC31C5  | | IP54 | 18,5 | 38 | 15 | 31 | HVAC38C5  | | IP54 | 22 | 46 | 18,5 | 38 | HVAC46C5  | | IP54 | 30 | 61 | 22 | 46 | HVAC61C5  |
|