Wymiennik dzięki wymianie jonitowej zwiększa zawartość magnezu w wodzie, KaltecCool wpływa nie tylko na zdrowie i komfort mieszkańców lecz także zabezpiecza całą instalację w budynku przed tworzeniem się kamienia. Problemy z korozją są rozwiązane przez naniesienie warstwy ochronnej na wewnętrzną ściankę rur.
Twardość wody pozostaje na niezmienionym poziomie ograniczony jest niepożądany wzrost poziomu sodu i potasu - dlatego urządzenie może być stosowane bez ograniczeń bez względu na wymagania dotyczące twardości wody. W trybie "Czyszczenie" przy dowolnej nastawie zanieczyszczenia mogą być usuwane bez żadnych następstw związanych z korozją. Dlatego dla rur pokrywanych cynkiem nie ma potrzeby dozowania fosforanów. Regeneracja instalacji zależna od przepływu jest prowadzona z zapewnieniem minimalnego zużycia materiału. Dzięki wbudowanej wytwornicy chlorku podczas każdego procesu regeneracji urządzenie jest całkowicie dezynfekowane tak, że spełnione są najwyższe wymogi ochrony środowiska.
Wymiary (WxSxG)
660 mm | 310 mm | 425 mm
Materiały
Obudowa z odpornego materiału syntetycznego
Wielkość przyłącza
25 mm
Temp. medium
5 ... 30 oC
Maks. temperatura otoczenia
40 oC
Maks. temp. medium
30 oC
Maks. ciśnienie
6 bar
Ciśn. stat.
PN10
Dodatkowy opis
•
Efektywny sposób przeciwdziałania osadzania się kamienia
•
Łatwy sposób obsługi
•
Uzdatnianie wody najnowszej generacji - może być stosowane na zasilaniu zbiorników cwu lub wody pitnej dla całego budynku
•
Podniesienie komfortu - przez znaczący wzrost zawartości magnezu potrzebnego dla codziennego zapotrzebowania każdego człowieka
•
Brak wzrostu zawartości sodu i potasu
•
Działanie wymiennika nie zmienia twardości wody
Zastosowanie w jednym domku jednorodzinnym
Typ
PW60-A
Zastosowanie w 2 - 3 domkach jednorodzinnych
Typ
PW60-B
Akcesoria
Opis
Typ
Regulator ciśnienia o niskim poziomie szumu podczas pracy
D06F
FIltr z płukaniem wstecznym i wbudowanym regulatorem ciśnienia
FK74C
Mechaniczny rozłacznik zapobiegający przepływom wstecznym w instalacjach o zagrożeniu kategorii 3, zgodnie z klasyfikacją normy DIN EN 1717.
R295
Izolator przepływów zwrotnych zapobiegający przepływom wstecznym w instalacjach o zagrożeniu kategorii 4, zgodnie z klasyfikacją normy DIN EN 1717.
BA295
Łącznik obrotowy z przyłączem R 3/4
DA74C-3/4A
Łącznik obrotowy z przyłączem R 1
DA74C-1A
Łącznik obrotowy z przyłączem R 1 1/4
DA74C-11/4A
Adapter do montażu filtra Honeywell do istniej acego łącznika DA74C
AS60-Y
Opakowanie preparatu magnezowego do kaltecCool (2 torebki x 25 kg)
VC51-A
Zestaw serwisowy z częściami wymagającymi wymiany podczas jednorocznej eksploatacji wymiennika