SG 150 Zespół bezpieczeństwa z wymiennym wkładem zaworu bezpieczeństwa
 |
| Zespół SG 150 zabezpiecza podgrzewacz wody przed zbyt wysokim ciśnieniem zgodnie z wymogami DIN 4753, cz.1, DIN 1988 i DIN EN 1488. |
| Jest to komplet zawierający wszystkie niezbędne elementy takie jak: zawory zwrotne, odcinające, króćce pomiarowe i membranowy zawór bezpieczeństwa. Zespół umożliwa automatyczne otwieranie i zamykanie zespołu zabezpieczając wylot z podgrzewacza. Zawór zwrotny zabezpiecza przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem zanieczyszczoną wodą z instalacji c.w.u. |
|
| Dopuszczenia |
DVGW |
| Medium |
woda |
| Maks. temp. medium |
40 oC |
| Dodatkowy opis |
Do zamkniętych podgrzewaczy wody zgodnie z DIN 4753 cz.1 i EN1717. Testowany wg TRD721 na zakres ciśnień 1 do 10 bar
| • |
Niski poziom hałasu |
| • |
Wymienny wkład zaworu testowany wg TRD 721 |
| • |
Łatwe odpowietrzanie |
| • |
Produkt spełnia wymogi TKW |
|
| Materiał korpusu | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ |
| | | cal | mm | bar | |
| mosiądz odporny na odcynkowanie | gwinty zewnętrzne | 1/2 | 15 | 6 | SG150-1/2AA  | | mosiądz odporny na odcynkowanie | gwinty zewnętrzne | 3/4 | 20 | 6 | SG150-3/4AA  |
| Materiał korpusu | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ |
| | | cal | mm | bar | |
| mosiądz odporny na odcynkowanie | gwinty zewnętrzne | 1/2 | 15 | 8 | SG150-1/2AB  | | mosiądz odporny na odcynkowanie | gwinty zewnętrzne | 3/4 | 20 | 8 | SG150-3/4AB  |
| Materiał korpusu | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ |
| | | cal | mm | bar | |
| mosiądz odporny na odcynkowanie | gwinty zewnętrzne | 1/2 | 15 | 10 | SG150-1/2AC  | | mosiądz odporny na odcynkowanie | gwinty zewnętrzne | 3/4 | 20 | 10 | SG150-3/4AC  |
| Materiał korpusu | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ |
| | | cal | mm | bar | |
| mosiądz odporny na odcynkowanie | — | — | 15 | 6 | SG150-1/2EA  | | mosiądz odporny na odcynkowanie | — | — | 20 | 6 | SG150-3/4EA  |
| Materiał korpusu | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ |
| | | cal | mm | bar | |
| mosiądz odporny na odcynkowanie | — | — | 15 | 8 | SG150-1/2EB  | | mosiądz odporny na odcynkowanie | — | — | 20 | 8 | SG150-3/4EB  |
| Materiał korpusu | Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Ustawione ciśnienie | Typ |
| | | cal | mm | bar | |
| żeliwo sferoidalne GGG40 | — | — | 15 | 10 | SG150-1/2EB  | | mosiądz odporny na odcynkowanie | — | — | 20 | 10 | SG150-3/4EC  |
| Opis | Typ |
| Manometr w obudowie 50 mm, przyłacze gwintowane G1/4, zakres 0-16 bar | M08M | | Regulator ciśnienia do kompletacji z zespołem S 150 z przyłączem 1/2" | D150-1/2 | | Regulator ciśnienia do kompletacji z zespołem S 150 z przyłączem 3/4" | D160S-3/4 | | Komplet przyłączy z gwintem zew. 1/2" | VST06-1/2A | | Komplet przyłączy z gwintem zew. 3/4" | VST06-3/4A | | Komplet przyłączy do lutowania 1/2" | VST06-1/2B | | Komplet przyłączy do lutowania 3/4" | VST06-3/4B |
| Opis | Typ |
| Zbiornik spustowy | TA160S | | Zaślepka z O-ringiem R1/4" | S06K-1/4 | | Wkład zaworu bezpieczeństwa, nastawa 6 bar, przyłącze 1/2" | A152-1/2AA | | Wkład zaworu bezpieczeństwa, nastawa 6 bar, przyłącze 3/4" | A152-3/4AA | | Wkład zaworu bezpieczeństwa, nastawa 8 bar, przyłącze 1/2" | A152-1/2AB | | Wkład zaworu bezpieczeństwa, nastawa 8 bar, przyłącze 3/4" | A152-3/4AB | | Wkład zaworu bezpieczeństwa, nastawa 10 bar, przyłącze 1/2" | A152-1/2AC | | Wkład zaworu bezpieczeństwa, nastawa 10 bar, przyłącze 3/4" | A152-3/4AC | | Wkład zaworu zwrotnego zespołu bezpieczeństwa 1/2" | 2166200 | | Wkład zaworu zwrotnego zespołu bezpieczeństwa 3/4" | 2110200 |
|