SG162 Zespół bezpieczeństwa SECURA do ciśnieniowych podgrzewaczy wody do 200 L
 |
| |
| Zespół SG162 zabezpiecza podgrzewacze wody do 200L przed zbyt wysokim ciśnieniem zgodnie z wymogami DIN 4753,
cz. 1, DIN 1988 i DIN EN1488. Jest to komplet zawierający wszystkie niezbędne elementy takie jak zawory zwrotne, odcinające, króćce pomiarowe i membranowy zawór bezpieczeństwa. Automatyczne otwieranie zespołu zabezpiecza wylot z podgrzewacza. Zawór zwrotny zabezpiecza przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem zanieczyszczoną wodą. |
|
| Dopuszczenia |
Testowany wg TUEV, certyfikowany zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/EG, Nr ref. CE 0035. |
| Medium |
Woda |
| Materiał korpusu |
mosiądz odporny na odcynkowanie |
| Wykończenie powierzchni |
chromowana |
| Średnica przyłącza |
1/2 cal |
| DN |
15 mm |
| Maks. temp. medium |
70 oC |
| Dodatkowy opis |
Do zamkniętych podgrzewaczy wody do 200L zgodnie z DIN 4753, cz. 1
i EN 1717. Testowany wg TRD 721 na zakres ciśnień 1.0 bar
do 10.0 bar.
| • |
Łatwe odpowietrzanie |
| • |
Zasilanie z lewej lub prawej strony |
| • |
Korpus i złączki chromowane |
| • |
Możliwość domontowania regulatora ciśnienia |
| • |
Spełnia wymagania dla wody pitnej |
|
| Ustawione ciśnienie | Typ |
| bar | |
| 6 | SG162-1/2A  |
| Ustawione ciśnienie | Typ |
| bar | |
| 10 | SG162-1/2C  |
| Opis | Typ |
| Regulator ciśnienia | D162-1/2A |
| Opis | Typ |
| Wkład zaworu, nastawa 6 bar | A162-BA | | Wkład zaworu, nastawa 10 bar | A162-BC |
|