T100MMIL G³owica termostatyczna z zabezpieczeniem przed kradzie¿¹
 |
G³owica termostatyczna T100MMIL z wbudowanym czujnikiem woskowym. Specjalna nakrêtka utrudniaj¹ca demonta¿. Wspó³pracuje z
| • |
wszystkimi zaworami i wk³adkami termostatycznymi Honeywell oraz |
| • |
zaworami i wk³adkami termostatycznymi z przy³¹czem M30 x 1,5 i wymiarem zamkniêcia 11,5 mm. |
|
do wodnych instalacji grzewczych
| • |
z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi lub |
| • |
z wk³adkami zaworów grzejnikowych. |
|
|
| Dopuszczenia |
EN215 |
| Blokada nastawy |
nie |
| Ograniczenie nastawy |
nie |
| Wymiar zamkniêcia |
11,5 mm |
| Przy³¹cze g³owicy |
M30 x 1,5 |
| Czujnik temperatury |
wbudowany |
| Czujnik temperatury |
woskowy |
| Kolor |
bia³y |
| Pozycja zerowa |
nie |
| Logo |
Honeywell |
| Dodatkowy opis |
Zabezpieczenie mo¿e byæ usuniête przy pomocy specjalnego klucza (WT100MIL). |
| Opis | Typ |
| Klucz specjalny do odblokowania g³owicy T100 MMIL | WT100MIL |
|