Honeywell
Europa
Otwórz Katalog
Szukaj produkt
Mapa strony
Typ
Pomoc
2. G³owice termostatyczne
G³owice pozosta³e
T7500 G³owica z czujnikiem zdalnym do wody i powietrza 2080 WL
T100R/T100RS G³owica z czujnikiem wg³êbnym
HR40/HR10F G³owica programowalna
HR20 G³owica termostatyczna programowalna (T7720)
T100R/T100RS G³owica z czujnikiem wg³êbnym
G³owica termostatyczna ze zdalnym czujnikiem zanurzeniowym. Wspó³pracuje z:
•
wszystkimi zaworami termostatycznymi Honeywell oraz
•
zaworami z przy³¹czem M30 x 1,5 i wymiarem zamkniêcia 11,5 mm.
do zbiorników wody gor¹cej i wymienników ciep³a.
Blokada nastawy
nie
Ograniczenie nastawy
nie
Wymiar zamkniêcia
11,5 mm
Przy³¹cze g³owicy
M30 x 1,5
Czujnik temperatury
zdalny
D³ugoœæ kapilary
2 m
Czujnik temperatury
cieczowy
Kolor
bia³y
Skala temperatury
1..12
T100 R z os³on¹ czujnika, czas reakcji T=10 s
Zakres nastawy temperatury
Typ
o
C
10 ... 50
T100R-AA
30 ... 70
T100R-AB
T100 RS z czujnikiem wkrêcanym R 1/2", czas reakcji T=5 s
Zakres nastawy temperatury
Typ
o
C
10 ... 50
T100RS-DA
30 ... 70
T100RS-DB