T2000 G³owica termostatyczna Thera-4 Design
 |
G³owica termostatyczna Thera-4 Design z czujnikiem cieczowym posiada nowoczesny, ergonomiczny kszta³t, ³atwy sposób utrzymania czystoœci. Dobrze widoczna podzia³ka nastawy pod ka¿dym k¹tem, proste ograniczenie lub zablokowanie nastawy na wybranych wartoœciach temperatur. Zakres regulacji przy przep³ywie nominalnym: od 6 do 28 st.C
| • |
G³owice posiadaj¹ nakrêtkê M30 x 1,5 i wspó³pracuj¹ ze wszystkimi zaworami grzejnikowymi posiadaj¹cymi gwint wk³adki zaworowej M 30 x 1,5 oraz wymiar zamkniêcia 11.5 mm. |
| • |
Niektóre modele g³owicy Thera-4 Design wspó³pracuj¹ z wk³adkami zaworowymi Danfoss wbudowanymi w grzejniki kompaktowe oraz zawory Danfoss typ RA. |
|
| |
|
| Dopuszczenia |
EN215 - szczegó³y patrz: 'http://www.cert-tv.cenorm.be/' |
| Blokada nastawy |
tak |
| Ograniczenie nastawy |
tak |
| Czujnik temperatury |
wbudowany |
| Czujnik temperatury |
cieczowy |
| Zakres nastawy temperatury |
6 ... 28 oC |
| Skala temperatury |
1..5 |
| Przy³¹cze g³owicy | Kolor | Pozycja zerowa | Typ |
| M30 x 1,5 | bia³y | — | T2001  | | M30 x 1,5 | bia³y | • | T2001W0  | | M30 x 1,5 | bia³y/chromowany | — | T2021  | | M30 x 1,5 | bia³y/chromowany | • | T2021W0  | | M30 x 1,5 | chrom / chrom | — | T2221  | | M30 x 1,5 | chrom / chrom | • | T2221W0  |
| Przy³¹cze g³owicy | Kolor | Pozycja zerowa | Typ |
| typ RA | bia³y | — | T2001DA  | | typ RA | bia³y | • | T2001DAW0  | | typ RA | bia³y/chromowany | — | T2021DA  | | typ RA | bia³y/chromowany | • | T2021DAW0  | | typ RA | chrom / chrom | — | T2221DA  | | typ RA | chrom / chrom | • | T2221DAW0  |
| Opis | Typ |
| Ograniczniki (10 szt. niebieskich i 10 szt. czerwonych) | TA3000C001 | | Ograniczniki (20 szt. bia³e), RAL9016) | TA3000C002 | | Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy, bia³y (RAL9016) | TA6900A001 | | Wkrêtak do pierœcienia zabezpieczaj¹cego przed kradzie¿¹ | TA6900B001 | | Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 10 kpl., 20 szt. | TA1000A001 | | Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 1 kpl., 2 szt. | TA1000A011 | | Pierœcieñ ozdobny, chrom; 10 kpl., 20 szt. | TA1000A002 | | Pierœcieñ ozdobny, chrom; 1 kpl., 2 szt. | TA1000A022 | | Adapter do zwk³adek zaworowych Danfoss i zaworów typu RA dla przy³¹czy M30 x 1.5 | TA1010DA01 | | Adapter HZ dla zaworów M28 x 1.5 z wymiarem zamkniêcia 9.5 mm do wspó³pracy z g³owic¹ M30 x 1.5 dostosowan¹ do zaworów z wymiarem zamkniêcia 11.5 mm | TA1010HZ01 | | Klucz do monta¿u g³owic | VA8210A001 |
|